QNCTAW-QNCTSU - Rigid split coupling / screw clamping type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qnctaw-qnctsu.prj},{NB= QNCTAW-32X32-6X6},{CODE=QNCTAW},{TYPE=Separation_type},{MAT=aluminium_alloy},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=32},{L=32},{D1=6.000},{D2=6.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=15},{AS=19000},{MOI=7.1x10^-6},{CW=55},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AS
Allowable speed
[RPM]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QNCTAW-16X16-3X3
QNCTAW-16X16-3X3
QNCTAW
Separation_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
16
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
5
33000
2.9x10^-7
7
QNCTAW-20X20-4X4
QNCTAW-20X20-4X4
QNCTAW
Separation_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
20
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
10
30000
8.6x10^-6
15
QNCTAW-25X25-5X5
QNCTAW-25X25-5X5
QNCTAW
Separation_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
25
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
12
24000
2.7x10^-6
19
QNCTAW-32X32-6X6
QNCTAW-32X32-6X6
QNCTAW
Separation_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
32
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
15
19000
7.1x10^-6
55
QNCTSU-16X16-3X3
QNCTSU-16X16-3X3
QNCTSU
Separation_type
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
16
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
5
33000
2.9x10^-7
15
QNCTSU-20X20-4X4
QNCTSU-20X20-4X4
QNCTSU
Separation_type
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
20
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
10
30000
8.6x10^-6
30
QNCTSU-25X25-5X5
QNCTSU-25X25-5X5
QNCTSU
Separation_type
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
25
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
12
24000
2.7x10^-6
60
QNCTSU-32X32-6X6
QNCTSU-32X32-6X6
QNCTSU
Separation_type
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
32
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
15
19000
7.1x10^-6
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성