magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QM - 슬리브
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
나사산 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/threaded/qm.prj},{NB=2254 QM-1/8-1/8},{TNR=2254},{TYP=QM-1/8-1/8},{INFO=},{D1=G1/8},{NENN=0.000},{D2=0.000},{L1=22.000},{L2=0.000},{SW=13.000},{CNSMASSEXACT=0.0060},{FORM=2},{D1N=9.728},{D2N=0.000},{OD=0.000},{OB=0.000},{DM=0.000},{DN=0.000},{D3=7.800},{EOLDATE=},{GTIN=4052568018122}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
36169 QM-M5-A/I
36169
QM-M5-A/I
M5
2.500
M5
18.500
3.800
7.000
0.0040
4052568023447
36170 QM-1/8-A/I
36170
QM-1/8-A/I
G1/8
5.300
G1/8
25.600
4.900
13.000
0.0070
4052568010218
36171 QM-1/4-A/I
36171
QM-1/4-A/I
G1/4
8.000
G1/4
36.000
5.800
17.000
0.0150
4052568010225
36172 QM-3/8-A/I
36172
QM-3/8-A/I
G3/8
11.700
G3/8
37.800
6.800
19.000
0.0160
4052568023454
187387 QM-1/2-A/I
187387
QM-1/2-A/I
G1/2
14.000
G1/2
49.000
8.150
24.000
0.0360
4052568041472
2254 QM-1/8-1/8
2254
QM-1/8-1/8
G1/8
0.000
0.000
22.000
0.000
13.000
0.0060
4052568018122
2255 QM-1/4-1/4
2255
QM-1/4-1/4
G1/4
0.000
0.000
26.000
0.000
17.000
0.0090
4052568018139
2256 QM-3/8-3/8
2256
QM-3/8-3/8
G3/8
0.000
0.000
32.000
0.000
22.000
0.0190
4052568000172
2257 QM-1/2-1/2
2257
QM-1/2-1/2
G1/2
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
0.0310
4052568008260
3560 QM-M5-M5
3560
QM-M5-M5
M5
0.000
0.000
12.000
0.000
7.000
0.0010
4052568018276
4226 QM-3/4-3/4
4226
QM-3/4-3/4
G3/4
0.000
0.000
36.000
0.000
32.000
0.0360
4052568008482
9968 QM-1-1
9968
QM-1-1
G1
0.000
0.000
40.000
0.000
41.000
0.0800
4052568020934
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성