QLTS-QSTS - 铝合金单台阶膜片式联轴-螺钉夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlts-qsts.prj},{NB=QLTSAW-82X98-16X16},{CODE=QLTSAW},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=Aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=82},{N=56},{L=98.0},{D1=16},{D2=16},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=100.0},{AE=0.12},{ADA=1.5},{AAD=±0.85},{AS=10000},{STS=70000},{MOI=1.0x10^-3},{CW=375},{INFOTEXT=website},{LL=0.300},{PPATH=qlts-qsts/assemblies/1qlts-qsts_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
LF1
[mm]
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLTSAW-34X45-5X5
QLTSAW-34X45-5X5
QLTSAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
34
21.6
45.0
12.15
14.25
16.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.12
1.5
±0.35
10000
4050
8.7x10^-6
57
QLTSAW-39X50-6X6
QLTSAW-39X50-6X6
QLTSAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
39
25
50.0
15.15
14.90
19.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
0.12
1.5
±0.45
10000
9000
2.4x10^-5
103
QLTSAW-44X50-6X6
QLTSAW-44X50-6X6
QLTSAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
44
29.6
50.0
15.15
14.90
22.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.0
0.12
1.5
±0.55
10000
10000
3.2x10^-5
124
QLTSAW-56X64-10X8
QLTSAW-56X64-10X8
QLTSAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
56
38
64.0
19.90
19.75
32.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
25.0
0.12
1.5
±0.75
10000
25000
1.1x10^-4
269
QLTSAW-68X75-16X10
QLTSAW-68X75-16X10
QLTSAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
68
46
75.0
23.50
23.35
38.5
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
60.0
0.12
1.5
±0.85
10000
35000
2.8x10^-4
471
QLTSAW-82X98-16X16
QLTSAW-82X98-16X16
QLTSAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
82
56
98.0
30.15
30.00
45.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
100.0
0.12
1.5
±0.85
10000
70000
1.0x10^-3
375
QSTSAW-34X32-5X5
QSTSAW-34X32-5X5
QSTSAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
34
21.6
32.0
12.15
14.25
16.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.12
1.5
±0.20
10000
8100
7.2x10^-6
38
QSTSAW-39X34.5-6X6
QSTSAW-39X34.5-6X6
QSTSAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
39
25
34.5
15.15
14.90
19.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
0.12
1.5
±0.25
10000
18000
1.8x10^-5
69
QSTSAW-44X34.5-6X6
QSTSAW-44X34.5-6X6
QSTSAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
44
29.6
34.5
15.15
14.90
22.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.0
0.12
1.5
±0.30
10000
20000
2.25x10^-5
84
QSTSAW-56X45-10X8
QSTSAW-56X45-10X8
QSTSAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
56
38
45.0
19.90
19.75
32.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
25.0
0.12
1.5
±0.40
10000
50000
1.0x10^-4
184
QSTSAW-68X53-16X10
QSTSAW-68X53-16X10
QSTSAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
68
46
53.0
23.50
23.35
38.5
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
60.0
0.12
1.5
±0.45
10000
70000
2.02x10^-4
235
QSTSAW-82X69-16X16
QSTSAW-82X69-16X16
QSTSAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
82
56
69.0
30.15
30.00
45.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
100.0
0.12
1.5
±0.55
10000
14000
7.0x10^-4
598
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表