카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
QHVN-R - Hand value
CHELIC
Controller
hand valve
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/speed_control_series/hand-switch/qhvn-r.prj},{NB=QHVN-R6-02},{D=6},{R=1/4''},{RM=13.157},{MODEL=QHVN-R6-02},{A=9},{B1=17.4},{B2=41},{C=16.5},{E=61.0},{L=56.5},{P1=12.4},{P2=16.5},{F1=18},{F2=8},{H=14},{SA=7.5},{WEIGHT=36.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
R
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
QHVN-R4-01
4
1/8''
QHVN-R4-01
6
17.4
41
14.5
57.7
54.7
10.5
16.5
18
8
14
3.4
34.0
QHVN-R6-01
6
1/8''
QHVN-R6-01
6
17.4
41
16.5
57.4
54.4
12.4
16.5
18
8
14
7.5
35.0
QHVN-R6-02
6
1/4''
QHVN-R6-02
9
17.4
41
16.5
61.0
56.5
12.4
16.5
18
8
14
7.5
36.0
QHVN-R8-01
8
1/8''
QHVN-R8-01
6
17.4
41
18.5
63.6
60.6
15.0
16.5
18
8
19
8.6
46.0
QHVN-R8-02
8
1/4''
QHVN-R8-02
9
17.4
41
18.5
66.6
62.1
15.0
16.5
18
8
19
8.6
46.0
QHVN-R8-03
8
3/8''
QHVN-R8-03
9
17.4
41
18.5
66.6
62.1
15.0
16.5
18
8
19
8.6
49.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성