피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
QFM4171 BPZ:QFM4171
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Sensors
Humidity and temperature
Duct sensors QFM..
QFM4171
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/sensors/humidityandtemperature/ductsensorsqfm/qfm4171/qfm4171_bpz_qfm4171.prj},{NB=QFM4171 Feuchte/Temp.-Fühl. Kanal(0)},{SA810ID03=BPZ:QFM4171},{SA71015ID04=80.000},{SA71015ID05=39.000},{SA71015ID06=117.000},{SA71015ID07=0.250},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=QFM4171 Feuchte/Temp.-Fühl. Kanal},{SA110ID05=QFM4171},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA100ID04=Anlagenautomation},{BUSPROTOKOLL=},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QFM4171},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Product main group
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Sensor Application
ⁿ/ₐ
SA71015ID04
Length
ⁿ/ₐ
SA71015ID05
Width
ⁿ/ₐ
SA71015ID06
Height
ⁿ/ₐ
SA71015ID07
mass (net)
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Mounting types of the sensors
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Max. Operating pressure
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Max. ambient temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Condensation permissible
ⁿ/ₐ
SA700ID12
Max. Medium temperature (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Condensation permitted
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Housing material
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity unit
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA810ID16
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM Classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
QFM4171 Feuchte/Temp.-Fü...
Siemens Building Technolo...
QFM4171 Hum/Temp.sensor ...
QFM4171
Automation controls
80.000
39.000
117.000
0.250
0.000
no
0.000
BPZ:QFM4171
BPZ:QFM4171
4047625020071
QFM4171 Hum/Temp.sensor ...
PCE
1
0.000
20210611
EC011532
Duct sensor relative humi...
IfcSensor.USERDEFINED
23-27 11 00
General Instruments and C...
Pr_75_70_27_22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성