您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
QFH31 - TL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
拖链
QFH31 桥式两侧打开型/45(加强)系列两侧可开拖链
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfh31/qfh31_6.prj},{NB=QFH31-F100-R75-N10-QEH31},{CODE=QFH31},{LX1=A},{DKFS=DKFS1},{QS=DQ},{CZ1=CZ11},{YS=HS},{YXWD=-40~125},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=JT},{F=100},{R=75},{N=10},{JT=QEH31},{B=45},{WGC=65},{E=130},{P=67.5},{JTKJA=118.0},{JTKJB=24.0},{JTKJC=26},{JTKJD=85.0},{JTKJE=16},{JTKJF=133.5},{KJ=6.0},{SPEX=204},{PPATH=qfh31.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
DKFS
打开方式
ⁿ/ₐ
QS
腔数
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
YXWD
允许温度
[°]
ZRDJ
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
F
内宽F
[mm]
JT
接头
ⁿ/ₐ
B
内高B
[mm]
WGC
外高C
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
HF
安装最高度HF
[mm]
H
理论安装尺寸H
[mm]
D
理论安装尺寸D
[mm]
JTKJA
接头孔距/A
[mm]
JTKJB
接头孔距/B
[mm]
JTKJC
接头孔距/C
[mm]
JTKJD
接头孔距/D
[mm]
JTKJE
接头孔距/E
[mm]
JTKJF
接头孔距/F
[mm]
KJ
孔径
[mm]
QFH31-F50-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
50
QEH31
45
65
80
67.5
280
225
193
68.0
24.0
26
85.0
16
83.5
6.0
QFH31-F60-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
60
QEH31
45
65
90
67.5
280
225
193
78.0
24.0
26
85.0
16
93.5
6.0
QFH31-F75-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
75
QEH31
45
65
105
67.5
280
225
193
93.0
24.0
26
85.0
16
108.5
6.0
QFH31-F90-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
90
QEH31
45
65
120
67.5
280
225
193
108.0
24.0
26
85.0
16
123.5
6.0
QFH31-F100-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
100
QEH31
45
65
130
67.5
280
225
193
118.0
24.0
26
85.0
16
133.5
6.0
QFH31-F125-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
125
QEH31
45
65
155
67.5
280
225
193
143.0
24.0
26
85.0
16
158.5
6.0
QFH31-F150-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
150
QEH31
45
65
180
67.5
280
225
193
168.0
24.0
26
85.0
16
183.5
6.0
QFH31-F175-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
175
QEH31
45
65
205
67.5
280
225
193
193.0
24.0
26
85.0
16
208.5
6.0
QFH31-F200-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
200
QEH31
45
65
230
67.5
280
225
193
218.0
24.0
26
85.0
16
233.5
6.0
QFH31-F250-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
250
QEH31
45
65
280
67.5
280
225
193
268.0
24.0
26
85.0
16
283.5
6.0
QFH31-F300-R75-N10-QEH31
QFH31
45系列
桥式两侧打开型
单腔
工程塑料
黑色
-40~125
UL94-V2
接头
300
QEH31
45
65
330
67.5
280
225
193
318.0
24.0
26
85.0
16
333.5
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-K-FLL-TUCFL-SW - 球形法兰轴承TUCFL,黑色塑料,不锈钢轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-UCF-GG - 球形法兰轴承UCF,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
QFP10 - QFP10系列整体轻型拖链
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
QFP41 - TL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
QFP33 - TL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
QFP43 - TL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
QFH32 - TL
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MAE-K-FLL-BPFL - 法兰球轴承BPFL, 钢板, 2件, 镀锌
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-SSBPFL - 滚珠轴承SSBPFL,钢板,2件式,不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表