QFCSF-QFSF - Carbon steel quincunx coupling / screw clamped type / screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qfcsf-qfsf.prj},{NB=QFCSF-30X40-5X5},{CODE=QFCSF},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=S45C},{MAT1=polyurethane},{SUR=Blackening},{YS=red},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=30},{L=40},{D1=5.00},{D2=5.00},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website},{LP=13},{PPATH=qfcsf-qfsf/assembiles/1qfcsf-qfsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
YS
Spacer ring color
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
ⁿ/ₐ
AS
Allowable speed
ⁿ/ₐ
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QFCSF-30X40-5X5
QFCSF-30X40-5X5
QFCSF
Screw_clamping_type
S45C
polyurethane
Blackening
red
Hexagon socket head cap s...
25.20
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.8
0.02
1
±0.6
12000
72
6.2*10^-6
135
QFSF-30X40-5X5
QFSF-30X40-5X5
QFSF
Screw_fixed_type
S45C
polyurethane
Blackening
red
Hexagon socket set screw
25.20
10.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.8
0.02
1
±0.6
12000
72
6.5*10^-6
138
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성