카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
QF - Multi-Force F-Plus
Norgren
Actuators
F-Plus Expanded Range Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/7_compact/compact_multi_force_asmtab.prj},{NB=QF2250X0.125BM},{BORE=2.50000000},{BORE1=2.50000000},{BOREPNX=250},{STROKEMAX=8.000},{A=3.75},{B2=2.29000},{B3=3.15000},{B4=4.020},{C=3.25},{DD=4.00000000},{CPIL=0.28100000},{DC=0.40600000},{DCP=0.26000000},{DCD=3.25000000},{ED=0.70},{F=0.75},{H=0.63},{J=0.66},{K=0.33},{T=0.91},{V=0.58},{AA1=1.00},{BB=1.79},{CC=2.65},{LDP=0.40000000},{LP=0.21800000},{LPDP=0.85000000},{TD=2.56400000},{TDDP=0.27300},{TD1=2.56000},{TD2=2.63900},{TDIN=2.50000},{LSF=0.00000000},{LSFDP=0.00000000},{M1=0.88000000},{STROKE=0.125},{ACTING=2},{MNT=},{EE=},{EEL=0.000},{RT=},{G=},{FS=},{M=},{PPF=},{PPR=},{TO=},{STPT1=},{STPT2=},{STPT3=},{STPT4=},{W=},{UM=},{STPTU1=},{STPTU2=},{STPTU3=},{STPTU4=},{Y=},{RP=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Item
ⁿ/ₐ
PNA
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BR
Bore Size
[인치]
QF2250X0.125-BM
QF2250X0.125-BM
(NO ACCESSORIES)
2.5" (250)
QF2300X0.125-BM
QF2300X0.125-BM
(NO ACCESSORIES)
3" (300)
QF2400X0.125-BM
QF2400X0.125-BM
(NO ACCESSORIES)
4" (400)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W Series - High Pressure Filter
Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성