您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QDS-D - QD Sheaves
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Sheaves
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/qd_sheaves/d_qds_asmtab.prj},{NB=455953},{OD=16.60},{PD=16.0},{G=3-Groove},{G1= '3-Groove', '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove'},{BG=1.271},{HG=1.020},{S=1.438},{SE=0.875},{WT3=150.0},{WT4=150.0},{WT5=143.0},{WT6=199.0},{WT8=237.0},{WT10=267.0},{M3=1.50},{M4=2.31},{M5=3.06},{M6=3.88},{M8=3.56},{M10=1.88},{K3=0.08},{K4=0.89},{K5=1.64},{K6=2.27},{K8=1.96},{K10=0.14},{PPATH=d_qds_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[Inch]
DES
Description
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
F
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
455946
455946
12.60
3D12.0-F
120579
83.0
A1
4.62
1.50
0.08
455947
455947
13.60
3D13.0-F
120579
88.0
A1
4.62
1.50
0.08
455948
455948
14.10
3D13.5-F
120579
88.0
A1
4.62
1.50
0.08
455949
455949
14.60
3D14.0-F
120579
111.0
A1
4.62
1.50
0.08
455950
455950
15.10
3D14.5-F
120579
111.0
A1
4.62
1.50
0.08
455951
455951
15.60
3D15.0-F
120579
105.0
A2
4.62
1.50
0.08
455952
455952
16.10
3D15.5-F
120579
105.0
A2
4.62
1.50
0.08
455953
455953
16.60
3D16.0-F
120579
150.0
A2
4.62
1.50
0.08
455954
455954
18.60
3D18.0-J
120637
146.0
D2
4.62
1.19
0.41
455955
455955
20.60
3D20.0-J
120637
117.0
D2
4.62
1.19
0.41
455956
455956
22.60
3D22.0-J
120637
128.0
D2
4.62
1.19
0.41
455957
455957
27.60
3D27.0-J
120637
129.0
D3
4.62
1.19
0.41
455958
455958
33.60
3D33.0-J
120637
200.0
D3
4.62
1.19
0.41
455973
455973
40.60
4D40.0-M
119937
354.0
C3
6.06
1.06
0.68
455974
455974
48.60
4D48.0-M
119937
439.0
C3
6.06
1.06
0.68
456008
456008
58.60
6D58.0-N
119962
764.0
D3
8.93
1.34
0.71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TLS-8V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-8V - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
SDS Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-A/B - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-5V - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-C - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-3V - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
J Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-5V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
F Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
M Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-3V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
SH Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
JA Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表