QDS-8V - QD Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
8V QD Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/8v_qd_sheaves/8v_qds_asmtab.prj},{NB=455424},{OD=20.00},{PD=20.0},{G=4-Groove},{G1= '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove', '12-Groove'},{BG=1.000},{HG=0.990},{S=1.125},{SE=0.750},{WT4=145.0},{WT5=141.0},{WT6=232.0},{WT8=266.0},{WT10=300.0},{WT12=354.0},{M4=1.44},{M5=2.00},{M6=2.94},{M8=3.94},{M10=3.94},{M12=2.25},{K4=0.16},{K5=0.40},{K6=1.20},{K8=2.20},{K10=2.20},{K12=0.20},{PPATH=8v_qds_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[인치]
DES
Description
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
F
[인치]
M
[인치]
K
[인치]
455416
455416
12.50
4/8V12.5-F
120579
83.0
D1
4.88
1.19
0.23
455417
455417
13.20
4/8V13.2-F
120579
88.0
D2
4.88
1.19
0.23
455418
455418
14.00
4/8V14.0-F
120579
88.0
D2
4.88
1.19
0.23
455419
455419
15.00
4/8V15.0-F
120579
111.0
D2
4.88
1.19
0.23
455420
455420
16.00
4/8V16.0-F
120579
105.0
D2
4.88
1.19
0.23
455521
455521
17.00
4/8V17.0-F
120579
150.0
D3
4.88
1.19
0.23
455422
455422
18.00
4/8V18.0-F
120579
150.0
D3
4.88
1.19
0.23
455423
455423
19.00
4/8V19.0-F
120579
146.0
D3
4.88
1.19
0.23
455424
455424
20.00
4/8V20.0-J
120637
145.0
D3
4.88
1.44
0.16
455425
455425
21.20
4/8V21.2-J
120637
181.0
D3
4.88
1.44
0.16
455426
455426
22.40
4/8V22.4-J
120637
199.0
D3
4.88
1.44
0.16
456654
456654
24.80
4/8V24.8-M
119937
211.0
C3
4.88
1.44
0.93
455427
455427
30.00
4/8V30.0-M
119937
292.0
C3
4.88
0.81
0.93
456655
456655
35.50
4/8V35.5-M
119937
367.0
C3
4.88
0.81
0.93
455428
455428
40.00
4/8V40.0-M
119937
434.0
C3
4.88
0.81
0.93
456656
456656
44.50
4/8V44.5-M
119937
371.0
C3
4.88
0.81
0.93
455429
455429
53.00
4/8V53.0-M
119937
818.0
C3
4.88
0.81
0.93
456663
456663
63.00
6/8V63.0-P
119978
856.0
C3
7.13
2.00
0.30
456690
456690
71.00
6/8V71.0-P
119978
1016.0
C3
7.13
2.00
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성