magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QBS (USA) - 원터치 판넬용 콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qbs_asmtab.prj},{NB=564750 QBS-1/4T-U},{TNR=564750},{TYP=QBS-1/4T-U},{D1=1/4},{NENN=5.000},{D5=M14x1},{L1=39.000},{L2=4.000},{SW=17.000},{T1=16.900},{CNSMASSEXACT=0.0296},{DN1=6.350},{DN5=14.000},{D7=10.000},{D8=13.000},{D10=12.500},{L3=26.200},{L5=15.500},{Z=11.800},{SCHL=M14X1-4-17},{PPATH=assemblies/qsb_asmtpl.prj},{GTIN=4052568366360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
튜브 외경
[인치]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T1
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
564748 QBS-5/32T-U
564748
QBS-5/32T-U
5/32
3.000
M12x1
35.500
4.000
14.000
14.700
0.0196
4052568366346
564749 QBS-3/16T-U
564749
QBS-3/16T-U
3/16
4.000
M14x1
36.600
4.000
17.000
15.600
0.0196
4052568366353
564750 QBS-1/4T-U
564750
QBS-1/4T-U
1/4
5.000
M14x1
39.000
4.000
17.000
16.900
0.0296
4052568366360
564751 QBS-5/16T-U
564751
QBS-5/16T-U
5/16
7.000
M16x1
42.200
5.000
19.000
18.400
0.0364
4052568366377
564752 QBS-3/8T-U
564752
QBS-3/8T-U
3/8
8.000
M20x1
43.000
5.000
24.000
19.500
0.0598
4052568366384
564753 QBS-1/2T-U
564753
QBS-1/2T-U
1/2
11.000
M22x1
49.500
5.000
26.000
22.600
0.0832
4052568366391
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성