피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QBH (USA) - 원터치 슬리브
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qbh.prj},{NB=567782 QBH-1/4-3/16-U},{TNR=567782},{TYP=QBH-1/4-3/16-U},{D1=1/4},{NENN=2.800},{D2=3/16},{L1=41.000},{L2=21.000},{CNSMASSEXACT=0.0010},{DN1=6.350},{DN2=4.762},{GTIN=4052568370022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
튜브 외경
[인치]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[인치]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
567781 QBH-3/16-5/32-U
567781
QBH-3/16-5/32-U
3/16
2.000
5/32
40.000
20.000
0.0010
4052568370015
567761 QBH-1/4-5/32-U
567761
QBH-1/4-5/32-U
1/4
2.000
5/32
41.000
21.000
0.0010
4052568369811
567782 QBH-1/4-3/16-U
567782
QBH-1/4-3/16-U
1/4
2.800
3/16
41.000
21.000
0.0010
4052568370022
567783 QBH-5/16-1/4-U
567783
QBH-5/16-1/4-U
5/16
4.000
1/4
43.000
22.000
0.0020
4052568370039
567762 QBH-3/8-1/4-U
567762
QBH-3/8-1/4-U
3/8
4.000
1/4
45.000
23.000
0.0030
4052568369828
567784 QBH-3/8-5/16-U
567784
QBH-3/8-5/16-U
3/8
5.000
5/16
45.000
23.000
0.0030
4052568370046
567785 QBH-1/2-3/8-U
567785
QBH-1/2-3/8-U
1/2
6.500
3/8
48.000
25.000
0.0040
4052568370053
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성