QBAW - 8-type coupling / screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qbaw.prj},{NB=QBAW-15X24-3X3},{CODE=QBAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{MST=polyurethane},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=15},{L=24.0},{D1=3.00},{D2=3.00},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
material_body
ⁿ/ₐ
MST
elastomer
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
LP
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowablea axial deviation
ⁿ/ₐ
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QBAW-15X24-3X3
QBAW-15X24-3X3
QBAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
polyurethane
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
20
1.8
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.5
1
2
±2~5
8000
15
4.5*10^-4
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DFC01 - 8-Shaped Coupling£®
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성