피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
QAA2212.EWSN BPZ:QAA2212.EWSN
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Temperature
Room sensors - wall mounted QAA..
QAA2212.EWSN
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/temperature/roomsensorswallmountedqaa/qaa2212ewsn/qaa2212_ewsn_bpz_qaa2212_ewsn.prj},{NB=Room Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD(0)},{SA810ID03=BPZ:QAA2212.EWSN},{SA700ID005=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=0.000},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10224391.png},{SA700ID04=Room Temperature Sensor, 1k Ohm (385a) Pt RTD},{SA110ID05=QAA2212.EWSN},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=Wall Mounted},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=-1.00000001504747e+30},{SA740ID04=-1.00000001504747e+30},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAA2212.EWSN},{SA810ID04=BPZ:QAA2212.EWSN},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Product type (ASN)
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Product indentification
ⁿ/ₐ
BUSPROTOCOL
BUS protocol
ⁿ/ₐ
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
[F]
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
[F]
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
[% r.F.]
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
[% r.F.]
SA71015ID004
Width
[인치]
SA71015ID005
Depth
[인치]
SA71015ID006
Height
[인치]
SA71015ID007
mass (net)
[lb]
SA460ID03
Housing front color
[F]
SA810ID03
Producer order number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DATANORM number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Units of quantity
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packing unit
ⁿ/ₐ
SA810ID16
Name of the packaging unit
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
UNICLASS code
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
ⁿ/ₐ
BPZ:QAA2212.EWSN
Siemens Building Technolo...
Room Temperature Sensor, ...
QAA2212.EWSN
Without display
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
BPZ:QAA2212.EWSN
BPZ:QAA2212.EWSN
804766002724
RTS, 1K OHM PT (385), BLA...
PCE
1
PCE
20220413
EC011410
Room temperature sensor
IfcSensor.TEMPERATURESENS...
23-27 11 11 23
Temperature Sensors
Pr_75_50_76_73
52
TRG..
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성