PXV-BK - Indexing Plunger with Locknut, with Lever Cap
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PXV - Indexing Plunger Lever Style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxv/pxv_bk_asmtab.prj},{NB=PXV-12-M20-BK},{CN=PXV-12-M20-BK},{B=12},{S=12},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{D=52},{L=59.00},{L1=36},{H=19.0},{L2=10},{SW=30},{LOAD=21/58},{MASS=153},{SWX=30.000},{L2X=10.000},{HX=15.000},{DX=39.750},{XX=8.000},{PPATH=pxv_bk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
S
Length s
[mm]
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
H
Height H
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
LOAD
Load min./max.
[N]
MASS
Mass
[g]
PXV-5-M12-BK
PXV-5-M12-BK
5
8
M12x1.5
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
66
PXV-6-M12-BK
PXV-6-M12-BK
6
8
M12x1.5
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
67
PXV-8-M12-BK
PXV-8-M12-BK
8
8
M12x1.5
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
69
PXV-6-M16-BK
PXV-6-M16-BK
6
10
M16x1.5
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
99
PXV-8-M16-BK
PXV-8-M16-BK
8
10
M16x1.5
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
100
PXV-10-M16-BK
PXV-10-M16-BK
10
10
M16x1.5
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
102
PXV-8-M20-BK
PXV-8-M20-BK
8
12
M20x1.5
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
147
PXV-10-M20-BK
PXV-10-M20-BK
10
12
M20x1.5
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
150
PXV-12-M20-BK
PXV-12-M20-BK
12
12
M20x1.5
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
153
PXV-5-M12C-BK
PXV-5-M12C-BK
5
8
M12
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
66
PXV-6-M12C-BK
PXV-6-M12C-BK
6
8
M12
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
67
PXV-8-M12C-BK
PXV-8-M12C-BK
8
8
M12
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
69
PXV-6-M16C-BK
PXV-6-M16C-BK
6
10
M16
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
99
PXV-8-M16C-BK
PXV-8-M16C-BK
8
10
M16
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
100
PXV-10-M16C-BK
PXV-10-M16C-BK
10
10
M16
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
102
PXV-8-M20C-BK
PXV-8-M20C-BK
8
12
M20
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
147
PXV-10-M20C-BK
PXV-10-M20C-BK
10
12
M20
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
150
PXV-12-M20C-BK
PXV-12-M20C-BK
12
12
M20
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
153
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성