PXV-BK - 带定止位的手柄式分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXV - 带手柄型定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxv/pxv_bk_asmtab.prj},{NB=PXV-12-M20-BK},{CN=PXV-12-M20-BK},{B=12},{S=12},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{D=52},{L=59.00},{L1=36},{H=19.0},{L2=10},{SW=30},{LOAD=21/58},{MASS=153},{SWX=30.000},{L2X=10.000},{HX=15.000},{DX=39.750},{XX=8.000},{PPATH=pxv_bk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
SW
对边距离
[mm]
LOAD
负载 min./max.
[N]
MASS
质量
[g]
PXV-5-M12-BK
PXV-5-M12-BK
5
8
M12x1.5
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
66
PXV-6-M12-BK
PXV-6-M12-BK
6
8
M12x1.5
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
67
PXV-8-M12-BK
PXV-8-M12-BK
8
8
M12x1.5
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
69
PXV-6-M16-BK
PXV-6-M16-BK
6
10
M16x1.5
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
99
PXV-8-M16-BK
PXV-8-M16-BK
8
10
M16x1.5
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
100
PXV-10-M16-BK
PXV-10-M16-BK
10
10
M16x1.5
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
102
PXV-8-M20-BK
PXV-8-M20-BK
8
12
M20x1.5
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
147
PXV-10-M20-BK
PXV-10-M20-BK
10
12
M20x1.5
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
150
PXV-12-M20-BK
PXV-12-M20-BK
12
12
M20x1.5
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
153
PXV-5-M12C-BK
PXV-5-M12C-BK
5
8
M12
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
66
PXV-6-M12C-BK
PXV-6-M12C-BK
6
8
M12
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
67
PXV-8-M12C-BK
PXV-8-M12C-BK
8
8
M12
32
40.00
26
12.0
6
18
9/21
69
PXV-6-M16C-BK
PXV-6-M16C-BK
6
10
M16
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
99
PXV-8-M16C-BK
PXV-8-M16C-BK
8
10
M16
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
100
PXV-10-M16C-BK
PXV-10-M16C-BK
10
10
M16
42
47.25
30
15.5
8
24
12/32
102
PXV-8-M20C-BK
PXV-8-M20C-BK
8
12
M20
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
147
PXV-10-M20C-BK
PXV-10-M20C-BK
10
12
M20
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
150
PXV-12-M20C-BK
PXV-12-M20C-BK
12
12
M20
52
59.00
36
19.0
10
30
21/58
153
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNZFS - 精密机器用埋头小螺钉(精密螺丝/不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
5V-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
NSCSS-S - Set Collar
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PLX-A - 定位销 带捏手 无锁紧螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
UJFS - 不锈钢拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDMS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PXV-W - 安装块
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MKSL - 导轨库浪霸 - 气压型 - 常开型 - 低成本型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SQW/SQWS - 球面垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SVSS - 内六角螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表