您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PXAN, PXKN, SXPAN, SXPKN, PXAT, PXKT, SXPAT, SXPKT, PXAF, PXKF, SXPAF, SXPKF, PXYAN, PXYKN, SXYAN, SXYKN, PXYAT, PXYKT, SXYAT, SXYKT, PXYAF, PXYKF, SXYAF, SXYKF,PMXKN,SMXPKN,PMXKT,SMXPKT,PMXKF,SMXPKF,PMXYKN,SMXYKN,PMXYKT,SMXYKT,PMXYKF,SMXYKF nut - 旋钮柱塞 - 前端形状可选型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxan_n.prj},{NB=PXAN10n_n},{TPS=FT},{TS=R},{SHAPE=N},{TYS=1},{MATMB=1},{M=10},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{DEG=1.400},{W=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATLN
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
STLN
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
ⁿ/ₐ
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
SR
[mm]
LOADMIN
最小负载
[N]
LOADMAX
最大负载
[N]
DEG
[mm]
W
[mm]
PXAN5n
PXAN5n
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
40~45HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
5
10
8.1
5
2.0
35.0
15
3
14.0
2.7
0.0
7
0
1.00
1.00
6.0
4.500
2.000
PXAN6n
PXAN6n
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
40~45HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
6
12
9.2
5
2.5
36.0
15
4
13.5
3.2
0.0
8
0
1.25
1.00
6.0
4.400
2.500
PXAN8n
PXAN8n
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
50~60HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
8
15
11.5
4
4.0
40.0
16
5
14.0
4.0
0.0
10
0
2.00
3.00
9.0
3.000
4.000
PXAN8Ln
PXAN8Ln
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
40~45HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
8L
15
11.5
6
4.0
42.0
16
5
14.0
4.0
0.0
10
0
2.00
3.00
12.0
3.000
4.000
PXAN10n
PXAN10n
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
50~60HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
10
18
13.8
5
5.0
45.0
17
5
15.0
5.0
0.0
12
0
2.50
5.00
11.5
1.400
4.000
PXAN10Ln
PXAN10Ln
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
50~60HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
10L
18
13.8
8
5.0
48.0
17
5
15.0
5.0
0.0
12
0
2.50
5.00
16.0
1.400
4.000
PXAN12n
PXAN12n
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
50~60HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
12
21
16.2
6
6.0
54.5
20
6
17.0
6.0
0.0
14
0
3.00
6.50
14.5
0.100
4.000
PXAN12Ln
PXAN12Ln
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
50~60HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
12L
21
16.2
10
6.0
58.5
20
6
17.0
6.0
0.0
14
0
3.00
6.50
20.0
0.100
4.000
PXAN16n
PXAN16n
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
50~60HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
16
26
21.9
7
8.0
68.0
26
8
23.0
8.0
0.0
19
0
4.00
7.15
18.0
0.600
4.000
PXAN16Ln
PXAN16Ln
2017 Aluminum Alloy (Blac...
Black Oxide
1045 Steel
50~60HRC
Black Oxide
SUS631J1
-
-
16L
26
21.9
12
8.0
73.0
26
8
23.0
8.0
0.0
19
0
4.00
7.15
25.0
0.600
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HXCC, HXCC-S, HXCCH - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(圆型)
Misumi
04.06.2021
Modèle 32-77 - Broche à billes inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
008279 - RP-K REFABO Plus Drilling screw, Ø 6.3 mm, Sealing washer E16
REISSER
22.06.2023
08927 - 平头螺栓,用于嵌入式钻套,DIN 173
norelem
30.05.2024
WSRB, WSRM, WSRS - 金属垫圈 平头螺栓型 标准型
Misumi
29.05.2023
CAA052 - 盖板螺栓 滚花型
远东卓越FA
26.02.2024
STEHN, SSTEH - 止动销 螺纹型
Misumi
30.06.2021
06130 - 滚花螺栓
norelem
30.05.2024
FCBBS - 盖板螺栓 全长指定圆头螺栓型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表