目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PW280-F - PWF 系列
欧传传动
直角精密行星齿轮减速机
PWF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/rappgr/pwf_series/pw280_f_asmtab.prj},{NB=PW280-FL-L1-1-P2-48-250-300-M16-(7.5KW/11KW)},{RT=PW280-F},{OM=L},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=1},{PM=7.5KW/11KW},{D3=Φ48(F7)},{D1=300},{D2=M16},{NOTT=3200},{MAT=4800},{SST=9600},{NIS=1000},{MIS=2000},{NL=78},{MRL=18000},{MAL=9000},{MRLL=10500},{MALL=5250},{UOT=-15℃~+40℃},{SL=≥20000},{LUBRICATING=Synthetic lubricating ester (lifetime maintenance free)},{WEIGHT=150.0},{A=280},{B=110},{C=60},{D=20.0},{E=275},{F=165.0},{G=275},{H=115.0},{I=5},{J=5.0},{K=100},{L=18},{M=64.0},{N=28.0},{RRX=1},{PPATH=pw280_f/assemblies/pw280_f_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
NOTT
额定承载扭矩
[T2n]
MAT
最大加速力矩 T2N
[Nm]
SST
急停扭矩 T2Not
[Nm]
NIS
额定输入转速
[rpm]
MIS
最大输入转速
[rpm]
PB
精密背隙(P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB(A)]
MRL
输出最大径向负载
[N]
MAL
输出最大轴向负载
[N]
MRLL
输入最大径向负载
ⁿ/ₐ
MALL
输入最大轴向负载
[N]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
UOT
使用温度
[°C]
SL
使用寿命
[h]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
PW280-FL-L1-1-P2-48-250-3...
PW280-F
1 : 一级 (L1)
1
117
250(F7)
6.5
300
3200
4800
9600
1000
2000
≤22
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L1-2-P2-48-250-3...
PW280-F
1 : 一级 (L1)
2
117
250(F7)
6.5
300
3050
4575
9150
1000
2000
≤22
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L2-3-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : 二级 (L2)
3
121
114.3(F7)
10.0
200
1600
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L2-4-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : 二级 (L2)
4
121
114.3(F7)
10.0
200
3200
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L2-5-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : 二级 (L2)
5
121
114.3(F7)
10.0
200
2600
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L2-6-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : 二级 (L2)
6
121
114.3(F7)
10.0
200
1800
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L2-7-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : 二级 (L2)
7
121
114.3(F7)
10.0
200
1800
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L2-8-P2-42-114.3...
PW280-F
2 : 二级 (L2)
8
121
114.3(F7)
10.0
200
1480
4800
9600
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L2-10-P2-42-114....
PW280-F
2 : 二级 (L2)
10
121
114.3(F7)
10.0
200
1840
4575
9150
1000
2000
≤25
78
18000
9000
10500
5250
97%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-12-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
12
82
114.3(F7)
10.0
178
1840
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-15-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
15
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-16-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
16
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-20-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
20
82
114.3(F7)
10.0
178
2800
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-25-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
25
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-32-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
32
82
114.3(F7)
10.0
178
2800
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-40-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
40
82
114.3(F7)
10.0
178
2800
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L3-50-P2-35-114....
PW280-F
3 : 三级 (L3)
50
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤28
78
18000
9000
10500
5250
94%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-60-P2-35-114....
PW280-F
3 : 四级 (L4)
60
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-80-P2-35-114....
PW280-F
3 : 四级 (L4)
80
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-100-P2-35-114...
PW280-F
3 : 四级 (L4)
100
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-125-P2-35-114...
PW280-F
3 : 四级 (L4)
125
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-160-P2-35-114...
PW280-F
3 : 四级 (L4)
160
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-200-P2-35-114...
PW280-F
3 : 四级 (L4)
200
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-250-P2-35-114...
PW280-F
3 : 四级 (L4)
250
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
PW280-FL-L4-320-P2-35-114...
PW280-F
3 : 四级 (L4)
320
82
114.3(F7)
10.0
178
3200
4800
9600
1000
2000
≤35
78
18000
9000
10500
5250
92%
-15℃~+40℃
≥20000
合成润滑脂(终生免保养)
150.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表