PVC-U/PTFE - Membranventil Typ14 AN pneumatic
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 14
Automated
Pneumatic
Type 14 AN
PVC-U/PTFE
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_14/automatisiert/pneumatisch/typ14_an/pvc_u_ptfe/typ14_an_pneum_asmtab.prj},{NB=581807015(FlanschDN015dw)PVC-U/PTFE},{IDNR=},{AN=Flansch},{DN=015},{F=dw},{STD=4-6 bar},{GHVIS=PVC-U},{MN=PTFE},{DB=Produktinfo},{STA=DIN},{PPATH=../../../parts/typ14_an_pneum_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STD
Control pressure
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
MN
Membran
ⁿ/ₐ
STA
Standard
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
LF
Length LF
[mm]
SB2
Width b2
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H
Height H
[mm]
SE1
Width e1
[mm]
SD4
Ø d4
[mm]
ST
Depth t
[mm]
NXSD2
n x Ø d2
[mm]
LG
Length Lg
[mm]
SLG
Length lg
[mm]
SDG
Ø dg
[mm]
SDU
Ø du
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SZ
Length z
[mm]
SLM
Length lm
[mm]
SDR11
[mm]
SDR17
[mm]
SLSV
Length lsv
[mm]
SLS
Length ls
[mm]
LSV
Length Lsv
[mm]
LS
Length Ls
[mm]
MGW
More weights
[kg]
W
Weight W
[kg]
581807015
581807015
4-6 bar
PVC-U
PTFE
DIN
16
65
95
54x66
130
130
12
10
12,5
186
25
7
13
4x14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성