PV33 - Straight connection with check valve
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv33_straight_connection_with_check_valve.prj},{NB=24230031},{SHA256=+llZ8u8rsV3wGm0br7tfMw6vuZEKbFHrTbH+IALEqvQ=},{INAME=24230031},{NAME=24230031},{NNCUSTOM=PV33},{NTCUSTOM=Straight connection with check valve},{NBCUSTOM=24230031},{LINACUSTOM=24230031},{STEPFILE=24230031},{PNGFILE=PV33},{DWGFILE=PV33},{CODE=24230031},{TYPE=PV33 1/4 1/8},{MAT=Brass Nickel Plated},{OD=1/4},{D1=1/8},{L1=8.2},{L1IN=.323},{L2=28.2},{L2IN=1.11},{HEX=13},{HEXIN=.512},{G=-},{GOZ=-},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OD
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24230031
24230031
PV33 1/4 1/8
Brass Nickel Plated
1/4
1/8
8.2
.323
28.2
1.11
13
.512
-
-
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24230032
24230032
PV33 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
13.0
.512
32.0
1.26
14
.551
-
-
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성