PTFE O-Ring - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Groove Design according Cross Section
PTFE O-Rings
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/nut_geometrie/ptfe_o-ring/ptfe_o-ring_asmtab.prj},{NB=ORAR00041-PT00 (0)},{IDNR=},{PARTNO=ORAR00041},{D1=75.920},{D2=1.780},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 40},{MC=PTFE},{RN=041},{RNS=-},{RND=200-041},{PPATH=ptfe_o-ring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
H
Groove Depth
[mm]
B4
Groove Width
[mm]
R1
Radius
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
MC
Material
ⁿ/ₐ
OR1500100-PT00
OR1500100
1.000
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
ORAR00102-PT00
ORAR00102
1.240
2.620
2.350
2.900
0.600
0 bis 40
PTFE
ORAR00003-PT00
ORAR00003
1.420
1.520
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
OR1500150-PT00
OR1500150
1.500
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
ORAR00004-PT00
ORAR00004
1.780
1.780
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
ORIA00180-PT00
ORIA00180
1.800
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1500200-PT00
OR1500200
2.000
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
ORIA00200-PT00
ORIA00200
2.000
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
ORAR00103-PT00
ORAR00103
2.060
2.620
2.350
2.900
0.600
0 bis 40
PTFE
ORIA00224-PT00
ORIA00224
2.240
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1900240-PT00
OR1900240
2.400
1.900
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
OR1500250-PT00
OR1500250
2.500
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
OR1600250-PT00
OR1600250
2.500
1.600
1.400
1.800
0.300
0 bis 40
PTFE
ORIA00250-PT00
ORIA00250
2.500
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
ORAR00005-PT00
ORAR00005
2.570
1.780
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1900260-PT00
OR1900260
2.600
1.900
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
OR1600270-PT00
OR1600270
2.700
1.600
1.400
1.800
0.300
0 bis 40
PTFE
OR1600280-PT00
OR1600280
2.800
1.600
1.400
1.800
0.300
0 bis 40
PTFE
ORIA00280-PT00
ORIA00280
2.800
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1900280-PT00
OR1900280
2.800
1.900
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
ORAR00104-PT00
ORAR00104
2.840
2.620
2.350
2.900
0.600
0 bis 40
PTFE
ORAR00006-PT00
ORAR00006
2.900
1.780
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1500300-PT00
OR1500300
3.000
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
OR2000300-PT00
OR2000300
3.000
2.000
1.800
2.200
0.500
0 bis 40
PTFE
OR2400300-PT00
OR2400300
3.000
2.400
2.150
2.600
0.500
0 bis 40
PTFE
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성