您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
PSR SCA - Clamp type input
Kamo Seiko
Reducer
PSR_series
PSR_Shaft_type_output
Powered by
CAD模型選擇
{kamo/reducer/psr_series/psr_shaft_type_output/psr_sca.prj},{NB=PSR70SCA-19-V0106},{MN=PSR70SCA-19-V0106},{M=PSR70},{RR=19},{AN=V01},{ID=6},{PREVIEW=../../../_pool_/a3/c9/43psr_sca.png}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MN
Model number
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
RR
Reduction Ratio
ⁿ/ₐ
AN
Motor Attachment No.
ⁿ/ₐ
ID
Input shaft hole diameter
ⁿ/ₐ
PSR70SCA-19-L0308
PSR70SCA-19-L0308
PSR70
19
L03
8
PSR70SCA-39-L0308
PSR70SCA-39-L0308
PSR70
39
L03
8
PSR70SCA-49-L0308
PSR70SCA-49-L0308
PSR70
49
L03
8
PSR70SCA-19-M0108
PSR70SCA-19-M0108
PSR70
19
M01
8
PSR70SCA-39-M0108
PSR70SCA-39-M0108
PSR70
39
M01
8
PSR70SCA-49-M0108
PSR70SCA-49-M0108
PSR70
49
M01
8
PSR70SCA-19-M0208
PSR70SCA-19-M0208
PSR70
19
M02
8
PSR70SCA-39-M0208
PSR70SCA-39-M0208
PSR70
39
M02
8
PSR70SCA-49-M0208
PSR70SCA-49-M0208
PSR70
49
M02
8
PSR70SCA-19-00008
PSR70SCA-19-00008
PSR70
19
None
8
PSR70SCA-39-00008
PSR70SCA-39-00008
PSR70
39
None
8
PSR70SCA-49-00008
PSR70SCA-49-00008
PSR70
49
None
8
PSR70SCA-19-L0108
PSR70SCA-19-L0108
PSR70
19
L01
8
PSR70SCA-39-L0108
PSR70SCA-39-L0108
PSR70
39
L01
8
PSR70SCA-49-L0108
PSR70SCA-49-L0108
PSR70
49
L01
8
PSR70SCA-19-L0208
PSR70SCA-19-L0208
PSR70
19
L02
8
PSR70SCA-39-L0208
PSR70SCA-39-L0208
PSR70
39
L02
8
PSR70SCA-49-L0208
PSR70SCA-49-L0208
PSR70
49
L02
8
PSR110SCA-19-00008
PSR110SCA-19-00008
PSR110
19
None
8
PSR110SCA-39-00008
PSR110SCA-39-00008
PSR110
39
None
8
PSR110SCA-59-00008
PSR110SCA-59-00008
PSR110
59
None
8
PSR110SCA-19-00011
PSR110SCA-19-00011
PSR110
19
None
11
PSR110SCA-39-00011
PSR110SCA-39-00011
PSR110
39
None
11
PSR110SCA-59-00011
PSR110SCA-59-00011
PSR110
59
None
11
PSR110SCA-19-00014
PSR110SCA-19-00014
PSR110
19
None
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表