PSL5A10-7RC
Bel Fuse
Power Solutions
PSL5A10-7RC
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psl5a10_7rc/psl5a10_7rc.prj},{NB=PSL5A10-7RC},{SHA256=qBz/2K4RaQYTRcr+xRnGt04B4287KBFpX0/01Lvl7KI=},{INAME=00127__psl2482d7r},{PN=PSL5A10-7RC},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 51W, Output 5.1VDC, 10A, Input 8-80VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar},{POWER=51},{OV=5.1},{OC=10},{VIN=8-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-25 to 71},{DIMENSION=3U / 8HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=10},{AFO=Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VIN
Voltage Input
[VDC]
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSION
Dimension
ⁿ/ₐ
NOO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
Iout 1
[A]
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
PSL5A10-7RC
PSL5A10-7RC
DC-DC Melcher™ Positive S...
51
5.1
10
8-80
Chassis Mount
Non-Isolated
-25 to 71
3U / 8HP cassette
1
5.1
10
Control input for output ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
AW Series - AW Series - 0.80 mm Flex Stack, Surface Mount Micro Board Stack...
Samtec
02.11.2021
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
SFMC - SFMC Series - (1,27 mm) .050" Flexible Pin Count Tiger Eye™ Sockets
Samtec
26.10.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
CLE - CLE Series - (0,80 mm) .0315" Cost Effective Micro Socket
Samtec
13.01.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성