PSHMMC,PSHMPA - MC나일론/폴리아세탈푸셔 -수나사 세트품플랫-
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/pshmmc_asmtab.prj},{NB=PSHMMC10},{MAT=1},{MATCR=304 Stainless Steel},{D=10},{L=15},{MP=M5x0.8},{M=5},{P=0.800},{M1P=M6x1.0},{M1=6},{P1=1.000},{LL=7.0},{R2=1},{F=7.0},{GG=2.0},{LL1=5},{LL2=4},{W=8},{PPATH=pshmmc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATCR
심금 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
MxPiTch(일반나사)
ⁿ/ₐ
M1P
M1xPiTch(일반나사)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
R2
[mm]
F
[mm]
GG
(g)
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
W
[mm]
PSHMMC6
PSHMMC6
SUS 304
6
10
M3x0.5
M3x0.5
3.0
1
4.5
1.5
5
4
5
PSHMMC8
PSHMMC8
SUS 304
8
12
M4x0.7
M5x0.8
4.5
1
6.0
1.5
5
4
7
PSHMMC10
PSHMMC10
SUS 304
10
15
M5x0.8
M6x1.0
7.0
1
7.0
2.0
5
4
8
PSHMMC12
PSHMMC12
SUS 304
12
16
M6x1.0
M8x1.25
8.0
2
10.0
2.0
5
4
10
PSHMMC15
PSHMMC15
SUS 304
15
20
M8x1.25
M10x1.5
10.0
2
12.0
2.5
6
5
14
PSHMMC16
PSHMMC16
SUS 304
16
20
M8x1.25
M10x1.5
10.0
2
12.0
2.5
6
5
14
PSHMMC20
PSHMMC20
SUS 304
20
25
M10x1.5
M12x1.75
12.0
3
14.0
2.5
8
6
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성