PRX-D - Indexing plunger - Push type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PRX-D - Indexing Plunger - Push type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/prx_d/prx_d_asmtab.prj},{NB=PRX-10-11-D},{CN=PRX-10-11-D},{M=M20x1.5},{L=57.0},{L1=43},{LB=-},{LB1=0},{SW1=-},{SW11=0},{B=10},{S=11},{LOAD=22/50},{SL=7280},{MASS=88},{MNDM=20.000},{VERS=4},{VERCFG=4},{PPATH=prx_d_asmtpl.prj},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
LB
[mm]
SW1
[mm]
B
Diameter B
[mm]
S
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
SL
Shearing load
[N]
MASS
Mass
[g]
PRX-5-6-D
PRX-5-6-D
M10x1
29.0
22
-
-
5
6
8/20
1820
11
PRX-6-7-D
PRX-6-7-D
M12x1.5
35.0
26
-
-
6
7
9/28
2620
18
PRX-8-9-D
PRX-8-9-D
M16x1.5
48.0
34
-
-
8
9
12/40
4660
43
PRX-10-11-D
PRX-10-11-D
M20x1.5
57.0
43
-
-
10
11
22/50
7280
88
PRX-5-6-DK
PRX-5-6-DK
M10x1
29.0
22
5
17
5
6
8/20
1820
18
PRX-6-7-DK
PRX-6-7-DK
M12x1.5
35.0
26
6
18
6
7
9/28
2620
32
PRX-8-9-DK
PRX-8-9-DK
M16x1.5
48.0
34
8
24
8
9
12/40
4660
61
PRX-10-11-DK
PRX-10-11-DK
M20x1.5
57.0
43
10
30
10
11
22/50
7280
108
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성