PRT-23 - Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Hand-Retractable Spring Plungers - Round Knob
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020100/p190140/prt-23.prj},{NB=PRT-24},{PN=PRT-24},{AMERSID=1138802},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Standard},{ENDFORCEINITIAL=1.00},{ENDFORCEFINAL=9.00},{A=M10 x 1.5},{B=20},{C=5},{D=6},{E=19},{F=38},{HEX=10},{ASKETCH0=10.000},{PITCHHELIXS1=1.500},{STATEEXTRUDE1=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
ENDFORCEINITIAL
End Force Initial
ⁿ/ₐ
ENDFORCEFINAL
End Force Final
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Thread Length
[mm]
C
C Nose Length
[mm]
D
D Nose Diameter
[mm]
E
E Head Diameter
[mm]
F
F Body Length
[mm]
HEX
Hex Size
[mm]
PRT-23
PRT-23
1138801
-
-
Standard
0.50
1.50
M6 x 1.0
13
3
3
12
25
6
PRT-24
PRT-24
1138802
-
-
Standard
1.00
9.00
M10 x 1.5
20
5
6
19
38
10
PRT-25
PRT-25
1138803
-
-
Standard
2.50
8.00
M12 x 1.75
25
6
8
25
47
12
PRT-25N
PRT-25N
1138804
-
-
Locking Element
2.50
8.00
M12 x 1.75
25
6
8
25
47
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성