피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
PROTUM P0240GS Set - height adjustment/connection round
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
PROTUM
PROTUM P 0240 GS
PROTUM P 0240 GS Sets
Powered by
CAD모델 선택
{kabelschlepp/1_eketten_ku/protum/p_0240_gs/p_0240_gs_sets/p_0240_gs_set_3_asmtab.prj},{NB=PROTUM P0240GS Set fur hohenverstellbare Tische mit rundem Tischgestell weiss},{CNSORDERNO=PROTUM P0240GS Set fur hohenverstellbare Tische mit rundem Tischgestell weiss},{TYP=PROTUM P0240 GS},{AUS=PROTUM P0240GS Set für höhenverstellbare Tische mit rundem Tischgestell},{HI=10},{HG=23},{BI=50},{BK=54},{T=24},{H=1370},{FARBEP=weiß },{FARBEK=weiß },{MATNUM=75907},{INFO=PDF Catalog},{INFO2=HTML},{VER=3},{PPATH=assemblies/p_0240_gs_sets_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
AUS
Design
ⁿ/ₐ
HI
Inner height
[mm]
HG
Outer link height
[mm]
BI
Inner link width
[mm]
BK
Outer link width
[mm]
T
Pitch
[mm]
H
height connection - underside tabletop
[mm]
FARBEP
Colour of profile
ⁿ/ₐ
FARBEK
Colour of link plate
ⁿ/ₐ
MATNUM
Material Number
ⁿ/ₐ
PROTUM P0240GS Set fur ho...
PROTUM P0240GS set for ta...
PROTUM P0240 GS
PROTUM P0240GS set for ta...
10
23
50
54
24
1370
black
black
75905
PROTUM P0240GS Set fur ho...
PROTUM P0240GS set for ta...
PROTUM P0240 GS
PROTUM P0240GS set for ta...
10
23
50
54
24
1370
white
white
75907
PROTUM P0240GS Set fur ho...
PROTUM P0240GS set for ta...
PROTUM P0240 GS
PROTUM P0240GS set for ta...
10
23
50
54
24
1370
silver-gray
silver-gray
75906
PROTUM P0240GS Set fur ho...
PROTUM P0240GS set for ta...
PROTUM P0240 GS
PROTUM P0240GS set for ta...
10
23
50
54
24
1370
black/silver-gray
black/silver-gray
75908
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UNIFLEX Advanced 1455 - UNIFLEX Advanced Serie
Kabelschlepp
01.03.2024
PROTUM P0400 GS01 Set - height adjustment/connection flat
Kabelschlepp
30.05.2022
PROTUM P0400 GS02 Set - Standard
Kabelschlepp
30.05.2022
PROTUM P0400 GS01 Set - Standard
Kabelschlepp
30.05.2022
PROTUM P0400 GS01 Set - height adjustment/connection round
Kabelschlepp
30.05.2022
UNIFLEX 0455 - UNIFLEX-Series
Kabelschlepp
22.09.2023
TKA38 - TKA series
Kabelschlepp
22.09.2023
Take-Up Frames - CP Center Pull - Take-Up Frames
Dodge
21.09.2023
JFCK, JFCKB - Lifting Units
Misumi
01.05.2024
MF30D - Double Carriage
Yamaha Motor Co., Ltd
07.05.2024
Handset Touch Comfort - Handset Touch Comfort
Hettich
21.05.2024
Cable strain relief - Cable strain relief
Hettich
21.05.2024
Touch Comfort FX handset - Touch Comfort FX handset
Hettich
21.05.2024
Touch Inlay handset, black - Touch Inlay handset, black
Hettich
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성