您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
光电式防护装置
Balluff
安全
光电式防护装置
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/safety/sicherheitslichtvorhange/sicherheitslichtvorhange_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BLG 4A-105-19X-030-O01-SX Range 150},{BC=BLG0011},{RMAX=19000},{W=1.500},{BAA038=0},{BAD894=19000},{BAD912=1050},{BAH436=24},{BAD849=1133.2},{BAD823=32.3},{BAD824=30},{BAA039=55},{BAD856=37.0},{BAD945=950},{ST=IN},{TC=BLG 4A-105-19X-030-O01-SX},{AB=BLG 4A-105-19X-030-O01-SX},{AB1=BLG_4A-105-19X-030-O01-SX},{PV=PV152637},{PX=54171_01},{PXX=54171},{ICON=54171_00.bmp},{PWEB=yes},{RENDER=},{EDZ=BAL.BLG0011},{TRAFFIC=90314990},{BG=32.3 x 1133.2 x 37 mm},{ANS=Steckverbinder, M12x1-Stecker},{DETV=30 mm},{REAMAX=19 ms},{RW=19 m},{SFH=1050 mm},{ASTG=56},{WEBINC=Basic Handschutz},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BLG_4A_XXX_DE_L18_DOK_924013_01_000.pdf},{H=150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
WEBINC
产品组别
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BLG_4A-015-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000A
BLG 4A-015-600-014-O01-SX
54165_01
1.275
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-015-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG000T
BLG 4A-015-19X-030-O01-SX
54165_01
1.200
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-030-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000C
BLG 4A-030-600-014-O01-SX
54166_01
0.500
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-030-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG000U
BLG 4A-030-19X-030-O01-SX
54166_01
0.500
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-045-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000E
BLG 4A-045-600-014-O01-SX
54167_01
0.700
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-045-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG000W
BLG 4A-045-19X-030-O01-SX
54167_01
0.700
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-060-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000F
BLG 4A-060-600-014-O01-SX
54168_01
0.900
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-060-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG000Y
BLG 4A-060-19X-030-O01-SX
54168_01
0.900
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-075-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000H
BLG 4A-075-600-014-O01-SX
54169_02
1.100
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-075-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG000Z
BLG 4A-075-19X-030-O01-SX
54169_02
1.100
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-090-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000J
BLG 4A-090-600-014-O01-SX
54170_03
1.300
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-090-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG0010
BLG 4A-090-19X-030-O01-SX
54170_03
1.300
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-105-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000K
BLG 4A-105-600-014-O01-SX
54171_01
1.500
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-105-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG0011
BLG 4A-105-19X-030-O01-SX
54171_01
1.500
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-120-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000L
BLG 4A-120-600-014-O01-SX
54172_01
1.700
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-120-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG0012
BLG 4A-120-19X-030-O01-SX
54172_01
1.700
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-135-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000R
BLG 4A-135-600-014-O01-SX
54173_01
1.500
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-135-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG0013
BLG 4A-135-19X-030-O01-SX
54173_01
1.900
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-150-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000M
BLG 4A-150-600-014-O01-SX
54174_01
2.100
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-150-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG0014
BLG 4A-150-19X-030-O01-SX
54174_01
2.100
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-165-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000N
BLG 4A-165-600-014-O01-SX
54175_01
0.000
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-165-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG0015
BLG 4A-165-19X-030-O01-SX
54175_01
2.300
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-180-600-014-O01-SX
不再提供
BLG000P
BLG 4A-180-600-014-O01-SX
54176_00
0.000
90314990
基本手指保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-180-19X-030-O01-SX
不再提供
BLG0016
BLG 4A-180-19X-030-O01-SX
54176_00
2.500
90314990
基本手部保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
BLG_4A-050-50X-B02-O01-SX
不再提供
BLG0006
BLG 4A-050-50X-B02-O01-SX
54177_01
0.800
90314990
基本身体保护
Performance Level = e, Sa...
EPlan
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
固定技术
Balluff
12.05.2024
安全的保持装置
Balluff
12.05.2024
GF-8000 - Head sensor (thermocouple)
Graeff
12.08.2022
安全指令装置
Balluff
12.05.2024
可靠的E/A模块
Balluff
12.05.2024
视觉 + 声音信号装置
Balluff
12.05.2024
安全开关和安全传感器
Balluff
12.05.2024
连接导线
Balluff
12.05.2024
SFK02+ - Immersion Sensor temperature
Thermokon
06.05.2021
UTP T-joint post - Changeover post
BRÜHL
28.09.2017
UDP Line post - Changeover post
BRÜHL
03.10.2017
连接导线
Balluff
12.05.2024
LT - Light grids Typ LT
Duometric
25.07.2019
读/写磁头和天线
Balluff
12.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表