카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
PRESSURE REGULATION VALVE (Thread) - JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
PRESSURE REGULATION VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/pressure_regulation_valve/pressure_relief_valve_thread_jis.prj},{NB=DMV5EN3 (V5)},{STD=JIS},{VERS=2},{A=20},{B=3/4},{SD=21},{L=209},{H=240},{SH=202},{W=107},{F=47},{M=M6x16},{MX=6.000},{T=Rc 3/4},{SL=20},{DO=36},{TX=26.441},{DU=53},{MB=V5},{MS=EN},{MBX='V5','PVC','F5','PVDF'},{MSX1='EN','EPDM','FN','FKM'},{MSX2='FN','FKM'},{X=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ø
[mm]
L
+/-3
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
ØDo
[mm]
DU
ØDu
[mm]
DMV5EN1
DMV5EN1
JIS
13
3/8
10
164
197
172
81
41
M6x16
Rc 1/4
14
22
34
DMV5EN2
DMV5EN2
JIS
15
1/2
15
172
197
172
81
41
M6x16
Rc 1/2
16
28
42
DMV5EN3
DMV5EN3
JIS
20
3/4
21
209
240
202
107
47
M6x16
Rc 3/4
20
36
53
DMV5EN4
DMV5EN4
JIS
25
1
26
218
240
202
107
47
M6x16
Rc 1
24
42
59
DMV5EN5
DMV5EN5
JIS
32
1 1/4
33
276
320
262
147
66
M8x16
Rc 1 1/4
28
53
72
DMV5EN6
DMV5EN6
JIS
40
1 1/2
40
281
320
262
147
66
M8x16
Rc 1 1/2
30
59
81
DMV5EN7
DMV5EN7
JIS
50
2
50
290
320
262
147
66
M8x16
Rc 2
33
74
102
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성