피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EN 615.1 - Threaded ball spring plungers
Elesa
INCH CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Spring plungers
EN 615.1 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/08/3_spring_plungers/en_615_1/en_615_1_asmtab.prj},{NB=Threaded ball spring plungers EN 615.1-5/8-11-BS/LE},{CODE=EN.933594},{DESCRIPTION=EN 615.1-5/8-11-BS/LE},{DIM01=5/8-11},{NDM=0.6250},{KDM=0.5168},{DIM03=1.06},{DIM02=0.31},{DIM04=0.21},{DIM05=7.0},{DIM06=43.5},{WEIGHT=0.064},{TH=UNC},{PPATH=en_615_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[인치]
DIM02
d1
[인치]
DIM04
l1
[인치]
DIM05
Preload
[lbf]
DIM06
Max. load
[lbf]
WEIGHT
Weight
[lbs]
Threaded ball spring plun...
EN.933502
EN 615.1-6-32-B/LE
6-32
0.37
0.04
0.06
0.5
1.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933504
EN 615.1-6-32-BS/LE
6-32
0.37
0.04
0.06
0.5
2.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933512
EN 615.1-8-32-B/LE
8-32
0.44
0.07
0.05
0.8
1.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933514
EN 615.1-8-32-BS/LE
8-32
0.44
0.07
0.05
2.0
5.0
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933522
EN 615.1-8-36-B/LE
8-36
0.44
0.07
0.05
0.7
1.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933524
EN 615.1-8-36-BS/LE
8-36
0.44
0.07
0.05
2.0
5.0
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933532
EN 615.1-10-32-B/LE
10-32
0.47
0.09
0.06
1.0
2.5
0.004
Threaded ball spring plun...
EN.933534
EN 615.1-10-32-BS/LE
10-32
0.47
0.09
0.06
2.6
6.3
0.004
Threaded ball spring plun...
EN.933542
EN 615.1-1/4-20-B/LE
1/4-20
0.53
0.12
0.07
1.1
3.5
0.007
Threaded ball spring plun...
EN.933544
EN 615.1-1/4-20-BS/LE
1/4-20
0.53
0.12
0.07
3.0
9.7
0.007
Threaded ball spring plun...
EN.933562
EN 615.1-5/16-18-B/LE
5/16-18
0.58
0.13
0.08
1.0
4.0
0.011
Threaded ball spring plun...
EN.933564
EN 615.1-5/16-18-BS/LE
5/16-18
0.58
0.13
0.08
3.8
13.0
0.011
Threaded ball spring plun...
EN.933572
EN 615.1-3/8-16-B/LE
3/8-16
0.62
0.19
0.11
1.5
5.0
0.013
Threaded ball spring plun...
EN.933574
EN 615.1-3/8-16-BS/LE
3/8-16
0.62
0.19
0.11
5.0
16.0
0.013
Threaded ball spring plun...
EN.933582
EN 615.1-1/2-13-B/LE
1/2-13
0.75
0.25
0.15
1.8
5.5
0.029
Threaded ball spring plun...
EN.933584
EN 615.1-1/2-13-BS/LE
1/2-13
0.75
0.25
0.15
5.0
22.4
0.029
Threaded ball spring plun...
EN.933592
EN 615.1-5/8-11-B/LE
5/8-11
1.06
0.31
0.21
2.0
8.5
0.064
Threaded ball spring plun...
EN.933594
EN 615.1-5/8-11-BS/LE
5/8-11
1.06
0.31
0.21
7.0
43.5
0.064
Threaded ball spring plun...
EN.933501
EN 615.1-6-32-B
6-32
0.37
0.04
0.06
0.5
1.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933503
EN 615.1-6-32-BS
6-32
0.37
0.04
0.06
0.5
2.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933511
EN 615.1-8-32-B
8-32
0.44
0.07
0.05
0.8
1.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933513
EN 615.1-8-32-BS
8-32
0.44
0.07
0.05
2.0
5.0
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933521
EN 615.1-8-36-B
8-36
0.44
0.07
0.05
0.7
1.5
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933523
EN 615.1-8-36-BS
8-36
0.44
0.07
0.05
2.0
5.0
0.002
Threaded ball spring plun...
EN.933531
EN 615.1-10-32-B
10-32
0.47
0.09
0.06
1.0
2.5
0.004
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성