PP/FKM - Ball Valve Type 23
Frank
Valves
Ball valves
Type 23
Manuel
PP/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_23/manuel/pp_fkm/typ_23_pp_fkm_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage(1DN015)PP/FKM},{IDNR=},{AN=1},{DN=DN015},{GH=PP},{DC=FKM},{INFO=Produktinformation}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
SDD
Ø dD
[mm]
SDI1
Ø di 1
[mm]
SDI2
Ø di 2
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
H1G
Height H1g
[mm]
LG
Length Lg
[mm]
SLG
Length lg
[mm]
DG
Ø dg
[mm]
SD
Ø d
ⁿ/ₐ
SS
Wall thickness s
ⁿ/ₐ
H1S
Height H1S
[mm]
LS
Length LS
[mm]
SLS
Length ls
[mm]
H1SV
Height H1SV
[mm]
LSV
Length LSV
[mm]
SLSV
Length lsv
[mm]
SZ1
Length SZ1
[mm]
SZ2
Length SZ2
[mm]
SLE
Length le
[mm]
L
Length L
[mm]
D
Ø D
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
ST
Width t
[mm]
W
mass
[kg]
auf Anfrage
auf Anfrage
PP
FKM
92
51.5
-
-
15
15
48
74
102
15
R 1/2"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성