카탈로그: Hönger
생성됨: 27.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Hönger
Positioning table NH2
Hönger
Micro positioning systems
Powered by
CAD모델 선택
{honger/micro_positioning_systems/nh2_asmtab.prj},{NB=NH2-40/40-AL-MF},{VERS=1},{OPT=MF},{A=19},{B=40},{H=6.5},{H1=6.5},{DW=R2},{L=40},{I3=4.0},{I4=32},{I5=34.75},{I6=37.00},{F=42.25},{F1=21.5},{B1=4.0},{B2=32},{SH=6.0},{SH1=2.5},{E1=3.5},{E2=6.0},{E3=M3},{E4=6},{U=11},{V=10},{X=13},{Y=10.3},{Z=7.5},{Z1=20.0},{C=2.7},{MD=3.9},{MLMR=2.7},{GEW=0.2},{DIST=3.000},{PPATH=parts/nh2/nh2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
DW
[mm]
L
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
I4
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
SH
h
[mm]
SH1
h1
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
E3
e3
ⁿ/ₐ
E4
e4
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
C
[N]
MD
[Nm]
MLMR
Ml/Mr
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
NH2-40/40-AL-MF
NH2-40/40-AL-MF
19
40
6.5
6.5
R2
40
-
-
4.0
32
34.75
37.00
42.25
21.5
4.0
32
6.0
2.5
3.5
6.0
M3
6
11
10
13
10.3
7.5
20.0
2.7
3.9
2.7
0.2
NH2-65/65-AL-MF
NH2-65/65-AL-MF
20
65
6.5
6.5
R2
65
17.5
2x15
3.5
58
37.50
9.75
37.25
21.5
3.5
58
6.5
3.0
3.5
6.0
M3
6
13
12
13
10.3
7.5
32.5
7.5
13.5
7.5
0.4
NH2-110/110-AL-MF
NH2-110/110-AL-MF
25
110
20.0
12.5
R2
110
25
2x30
6.0
98
80.40
16.40
46.00
30.5
6.0
98
8.5
4.0
4.5
7.5
M4
8
15
13
16
15.3
9.8
55.0
12.9
43.5
12.9
1.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성