카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system LLN 60 - Nubbed belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Belt driven positioning system LL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_15_ll_belt/lln_60_80_asmtab.prj},{NB=LLN60100003100530(0)},{TYP=LLN 60},{BG=60},{HUB=200},{HUBST=0.000},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=80},{AB=60},{B=25},{C1=18},{C2=24},{C3=20},{D=47},{E=63},{F=42},{G=62.5},{M=M 6x6},{N=M 5},{P1=59},{P2=6},{P3=55},{T=M 6},{TT=6},{X=27},{Y=26},{GG=2.75},{G1=0.41},{ZAP=14 h6 x 35},{R=5x5x28},{KP=14},{ZR=5M 30},{ZS=130},{ZZ=26},{SD=10.000},{SL=27.000},{DPL=6.000},{YW=44.000},{QX=19.000},{DW=15.000},{QL=1.000},{PPATH=assemblies/lln60_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
Q1
Carriage length
[mm]
Q2
Carriage length
[mm]
A
Width
[mm]
AB
Width x Height
[mm]
B
Width
[mm]
C1
Distance
[mm]
C2
Distance
[mm]
C3
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
H3
Length
[mm]
H4
Length
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
P1
Width
[mm]
P2
Length
[mm]
P3
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
X
Height
[mm]
Y
Length
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZAP
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
KP
Coupling
ⁿ/ₐ
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
ZS
Pulley
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
LLN60100003100530
LLN 60
330
LLN60100003100530
530
215
171
80
60
25
18
24
20
47
63
42
62.5
31
93
155
161.5
M 6x6
M 5
59
6
55
M 6
27
26
2.75
0.41
14 h6 x 35
5x5x28
14
5M 30
130
26
LLN80100007100695
LLN 80
495
LLN80100007100695
695
320
245
100
80
25
18
30
22
68
93
60
83.0
30
90
150
228.0
M 6x10
M 6
90
9
84
M 8
45
40
8.45
0.90
18 h6 x 45
6x6x40
19
8M 30
176
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성