피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
POLYPAC® - Balsele - Single acting compact seal without back-up ring from fabric reinforced NBR + POM material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
POLYPAC® - Balsele
POLYPAC® - Balsele
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/polypac_balsele/balsele/balsele_tab.prj},{NB=RUM300650-N8C0 (01)},{IDNR=},{DN=65.00},{D1=80.00},{L=11.50},{B=10.60},{NUT=0},{MD=0-25},{DRUCK=1},{MC=NBR + cotton fabric},{AM=-},{SNO=3},{PRNX=314255},{PPATH=balsele_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter h11
[mm]
D1
Groove Diameter H11
[mm]
L
Groove Width +0.1
[mm]
B
Ring Width
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
AM
Note
ⁿ/ₐ
PRN
Description
ⁿ/ₐ
RUM000047-N8C0
RUM000047
4.76
12.70
6.40
5.75
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 050018
RUM000060-N8C0
RUM000060
6.00
10.00
5.00
4.00
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 039023
RUM100060-N8C0
RUM100060
6.00
14.00
6.40
5.90
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 055024
RUM000063-N8C0
RUM000063
6.35
14.28
6.85
6.30
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 056025
RUM000080-N8C0
RUM000080
8.00
15.00
6.40
5.90
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 059031
RUM100100-N8C0
RUM100100
10.00
17.00
6.40
5.90
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 066039
RUM000100-N8C0
RUM000100
10.00
18.00
6.00
5.40
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 070039
RUM000111-N8C0
RUM000111
11.11
20.63
7.65
7.00
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 081043
RUM000120-N8C0
RUM000120
12.00
18.00
7.50
7.00
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 070047
RUM100120-N8C0
RUM100120
12.00
19.00
6.30
5.80
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 075047
RUM200120-N8C0
RUM200120
12.00
20.00
6.40
5.80
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 078047
RUM000127-N8C0
RUM000127
12.70
19.05
5.25
4.80
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 075050
RUM100127-N8C0
RUM100127
12.70
20.63
6.85
6.30
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 081050
RUM200127-N8C0
RUM200127
12.70
22.22
7.65
7.00
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 087050
RUM000140-N8C0
RUM000140
14.00
22.00
6.50
5.90
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 086055
RUM000142-N8C0
RUM000142
14.28
23.81
7.65
7.00
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 093056
RUM000150-N8C0
RUM000150
15.00
23.00
6.40
5.80
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 090059
RUM000158-N8C0
RUM000158
15.87
22.22
5.25
4.80
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 087062
RUM100158-N8C0
RUM100158
15.87
25.40
7.65
7.00
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 100062
RUM000160-N8C0
RUM000160
16.00
24.00
6.40
5.90
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 094063/1
RUM100160-N8C0
RUM100160
16.00
24.00
7.00
6.50
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 094063
RUM000174-N8C0
RUM000174
17.46
30.16
10.00
9.20
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 118068
RUM100180-N8C0
RUM100180
18.00
25.00
8.00
7.30
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 098070
RUM200180-N8C0
RUM200180
18.00
26.00
6.40
5.80
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 102070/1
RUM300180-N8C0
RUM300180
18.00
26.00
7.00
6.50
0-25
0.200
NBR + cotton fabric
Split groove
B 102070
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성