카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
POFHB - Spring Holder
REIKU
Robotics and automation
Middle, end, combi, comb & adapter jaws
Sliding jaws
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/robotics_and_automation/middle_end_combi_and_comb_jaws/sliding_jaws/pofhb.prj},{NB=POFHB-23/29},{INFO=Data Sheet},{NW=23/29},{D1=48.0},{D2=38.8},{D3=35.4},{L1=38.72},{L2=15.4},{VERSPOF=2},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_Backen_Jaws.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
INFOLINK
ⁿ/ₐ
POFHB-17
17
35.0
26.5
23.5
38.74
13.0
http://ftp.reiku.biz/REIK...
POFHB-23/29
23/29
48.0
38.8
35.4
38.72
15.4
http://ftp.reiku.biz/REIK...
POFHB-36
36
71.0
56.5
48.5
61.20
28.0
http://ftp.reiku.biz/REIK...
POFHB-36/36
36/36
55.7
47.7
45.0
45.00
18.5
http://ftp.reiku.biz/REIK...
POFHB-42
42
78.0
65.0
61.0
61.92
40.0
http://ftp.reiku.biz/REIK...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성