피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Shock Absorber - Stop Collar for Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/stossdaempfer/anschlaghuelse.prj},{NB=HO-7981 SC 3/4 A Anschlaghuelse},{TYPE=SC 3/4 A},{OPTION=Option a fuer rueckseitige Montage},{IDNR=7981},{K1=57.200},{K2=0.000},{D1=42.000},{K2A=49.200},{K2B=0.000},{K3=41.200},{D3=37.500},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
OPTION
Options
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
D1
[mm]
K2A
[mm]
K2B
[mm]
K3
[mm]
PO-7951 SC 25 B Stop Coll...
SC 25 B
7951
31.800
55.600
25.000
0.000
0.000
0.000
PO-7971 SC 1/2A Stop Coll...
SC 1/2A
Option a for mounting at ...
7971
38.100
0.000
36.000
47.600
41.300
28.600
PO-7977 SC 1/2B Stop Coll...
SC 1/2B
Option b for mounting at ...
7977
38.100
0.000
36.000
0.000
41.300
28.600
PO-7981 SC 3/4 A Stop Col...
SC 3/4 A
Option a for mounting at ...
7981
57.200
0.000
42.000
49.200
0.000
41.200
PO-7987 SC 3/4 B Stop Col...
SC 3/4 B
Option b for mounting at ...
7987
57.200
0.000
42.000
0.000
39.700
41.200
PO-7991 SC 1-1/2 A Stop C...
SC 1-1/2 A
Option a for SA 1-1/8 x 2...
7991
76.200
0.000
64.000
62.700
0.000
60.300
PO-7997 SC 1/8 B Stop Col...
SC 1/8 B
Option b for SA 1-1/8 x 2...
7997
76.200
0.000
64.000
0.000
50.000
60.300
PO-7891 SC 1-1/2 A Stop C...
SC 1-1/2 A
Option a for SA 1-1/8 x 6
7891
76.200
0.000
64.000
84.900
0.000
60.300
PO-7897 SC 1/8 B Stop Col...
SC 1/8 B
Option b for SA 1-1/8 x 6
7897
76.200
0.000
64.000
0.000
72.200
60.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성