피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Adapter - Adapterplatte fuer Einzelventil Baureihe S10
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
Accessories for pneumatic drives
Adapter
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/zubehoerantrieb/adapter/adapter.prj},{NB=HO-20457 S20 Adapterplatte },{TYP=S20},{D=63},{IDNR1=20457},{IDNR2=20458},{TYPE=0},{A=50.000},{B=17.000},{C=6.000},{E=20.000},{F=220.000},{G=140.000},{AP7=140.000},{I=34.000},{DSK=13.000},{HSK=5.000},{HS=0.800},{M=8.000},{FORM=A},{J=256.000},{K=83.000},{H=M8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
Piston Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PO-20444 S20 Adapter plat...
S20
16
22.000
8.500
2.500
7.000
76.000
36.000
16.500
69.000
30.000
M4
PO-20038 S20 Adapter plat...
S20
25
33.000
15.000
4.000
15.000
120.000
65.000
25.000
117.000
47.000
M5
PO-20160 S20 Adapter plat...
S20
32
36.000
16.000
7.000
22.000
160.000
90.000
27.000
152.000
60.000
M6
PO-20040 S20 Adapter plat...
S20
40
36.000
16.000
6.000
17.000
150.000
90.000
27.000
152.000
61.000
M6
PO-20165 S20 Adapter plat...
S20
50
36.000
16.000
6.000
22.000
180.000
110.000
27.000
200.000
71.000
M6
PO-20457 S20 Adapter plat...
S20
63
50.000
17.000
6.000
20.000
220.000
140.000
34.000
256.000
83.000
M8
PO-20486 S20 Adapter plat...
S20
80
52.000
18.000
8.000
21.000
280.000
190.000
36.000
348.000
101.000
M10
PO-20152 P210-01 Adapter ...
P210-01
25
33.000
15.000
2.700
7.000
120.000
65.000
25.000
117.000
38.000
M5
PO-20171 P210-01 Adapter ...
P210-01
32
36.000
16.000
3.500
10.000
160.000
90.000
27.000
152.000
48.000
M6
PO-20155 S22 Adapter plat...
S22
40
60.000
36.000
6.500
22.000
150.000
80.000
45.000
152.000
66.000
7.000
PO-20172 S22 Adapter plat...
S22
50
60.000
36.000
6.500
25.000
180.000
100.000
45.000
200.000
64.000
7.000
PO-20471 S22 Adapter plat...
S22
63
80.000
50.000
7.500
26.000
220.000
130.000
60.000
256.000
89.000
9.000
PO-20488 S22 Adapter plat...
S22
80
100.000
52.000
8.000
28.000
280.000
180.000
75.000
348.000
108.000
11.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OSP-P ZYL - Basic Linear Drive
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
End Cap Mounting OSP 10-80 - End Cap Mounting OSP 10-80
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
SL16-80 - Plain Bearing Guide Slideline
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
OSP-E..SB KO - Electric linear actuator with ball screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Rodless cylinders - With sliding shoes guide
Pneumax
19.02.2024
Adapter EST / RST - Adapter for proximity sensor
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
8.8 - Cover plates
voestalpine
15.06.2023
Aluminium Profile mk 2040.40 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
2961.81. - Retaining plate, Steel with solid lubricant, VDI 3357
FIBRO
21.07.2023
MAE-DUO-WB-GWD-3_AL - Precision Double Shaft Blocks GWD-3 ISO Series 3, Mat...
MÄDLER
10.04.2024
OSP-L 25-40 - Duplex and Multiplex Connection
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
OSP-PBG - OSPPBG 25-50
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
voestalpine
15.06.2023
EV-R-ED EO - Assembled adjustable swivel 45° elbow
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성