피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
PN Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Package alpha STEP
AR series AC power supply
Pulse Input Type
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/ar_series/pulse_input_type/ar_pn_asmtab.prj},{NB=AR66AC-N5-1},{CNSX=AR66AC-},{XX=60},{V=3.000},{TP=PN Geared type},{SM=60},{LC=6},{SH=Standard (Single Shaft)},{VT=Single-Phase 200-230V},{GT=PN Geared},{GR=5},{CL=1},{PPATH=pn_parts/ar_pn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
TP
Type
ⁿ/ₐ
SM
Size of Motor
[mm]
LC
Length Code
ⁿ/ₐ
SH
Shape
ⁿ/ₐ
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
GT
Geared Type
ⁿ/ₐ
AR46AA-N5-1
AR46AA-N5-1
PN Geared type
42
6
Standard (Single Shaft)
Single-Phase 100-115V
PN Geared
AR46MA-N5-1
AR46MA-N5-1
PN Geared type with Elect...
42
6
with Brake
Single-Phase 100-115V
PN Geared
AR66AA-N5-1
AR66AA-N5-1
PN Geared type
60
6
Standard (Single Shaft)
Single-Phase 100-115V
PN Geared
AR66MA-N5-1
AR66MA-N5-1
PN Geared type with Elect...
60
6
with Brake
Single-Phase 100-115V
PN Geared
AR98AA-N5-1
AR98AA-N5-1
PN Geared type
90
8
Standard (Single Shaft)
Single-Phase 100-115V
PN Geared
AR98MA-N5-1
AR98MA-N5-1
PN Geared type with Elect...
90
8
with Brake
Single-Phase 100-115V
PN Geared
AR46AC-N5-1
AR46AC-N5-1
PN Geared type
42
6
Standard (Single Shaft)
Single-Phase 200-230V
PN Geared
AR46MC-N5-1
AR46MC-N5-1
PN Geared type with Elect...
42
6
with Brake
Single-Phase 200-230V
PN Geared
AR66AC-N5-1
AR66AC-N5-1
PN Geared type
60
6
Standard (Single Shaft)
Single-Phase 200-230V
PN Geared
AR66MC-N5-1
AR66MC-N5-1
PN Geared type with Elect...
60
6
with Brake
Single-Phase 200-230V
PN Geared
AR98AC-N5-1
AR98AC-N5-1
PN Geared type
90
8
Standard (Single Shaft)
Single-Phase 200-230V
PN Geared
AR98MC-N5-1
AR98MC-N5-1
PN Geared type with Elect...
90
8
with Brake
Single-Phase 200-230V
PN Geared
AR46AS-N5-1
AR46AS-N5-1
PN Geared type
42
6
Standard (Single Shaft)
Three-Phase 200-230V
PN Geared
AR46MS-N5-1
AR46MS-N5-1
PN Geared type with Elect...
42
6
with Brake
Three-Phase 200-230V
PN Geared
AR66AS-N5-1
AR66AS-N5-1
PN Geared type
60
6
Standard (Single Shaft)
Three-Phase 200-230V
PN Geared
AR66MS-N5-1
AR66MS-N5-1
PN Geared type with Elect...
60
6
with Brake
Three-Phase 200-230V
PN Geared
AR98AS-N5-1
AR98AS-N5-1
PN Geared type
90
8
Standard (Single Shaft)
Three-Phase 200-230V
PN Geared
AR98MS-N5-1
AR98MS-N5-1
PN Geared type with Elect...
90
8
with Brake
Three-Phase 200-230V
PN Geared
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PL Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Driver
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
PF Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
PS Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Standard Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
MCS
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Harmonic Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
MC
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
PN Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Mounting Bracket
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
PN Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Standard Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Standard Type SSR-XW
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Stainless Steel Type SSR-XWM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성