카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PMWOG/PMWOB, PG - 90° Elbow, male metal thread
REIKU
Connectors
90° Connectors
Male metal thread
PG thread
IP 54
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/90_connectors/male_metal_thread/pg_thread/ip54/pmwob_g_p.prj},{NB=PMWOB-17P13-(PG)},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=17},{PG=13.5},{NDM=20.400},{KDM=19.060},{MP=1.410},{D=15.4},{G=12.0},{D1=27.0},{L=47.8},{H=44.0},{SW=0},{CNSMASSEXACT=2.4},{VE=50},{F=27.500},{F1=3.500},{VERS=4},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_PMWOB_G.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
PG
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
G
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
ⁿ/ₐ
PMSOB-07P07-(PG)
7
7
7.0
8.5
17.5
44.0
41.3
15
1.2
PMWOB-10P11-(PG)
10
9
11.5
12.0
18.0
38.5
35.0
0
1.2
PMWOB-12P11-(PG)
12
11
13.4
12.0
20.8
42.0
37.5
0
1.8
PMWOB-17P13-(PG)
17
13.5
15.4
12.0
27.0
47.8
44.0
0
2.4
PMWOB-17P16-(PG)
17
16
17.5
12.0
27.0
47.8
44.0
0
2.4
PMWOB-23P21-(PG)
23
21
22.4
14.0
35.0
65.2
54.0
0
4.6
PMWOB-29P29-(PG)
29
29
30.4
14.0
41.8
74.3
60.9
0
6.8
PMWOB-36P36-(PG)
36
36
40.4
14.0
51.0
86.6
74.5
0
11.3
PMWOB-48P48-(PG)
48
48
50.4
14.0
63.8
103.0
86.8
0
19.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성