PMI120-F90-IU-IO-V15 - Inductive Positioning Systems (PMI)
Pepperl+Fuchs
Positioning Systems
Inductive Positioning Systems (PMI)
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/positioning20systems/inductive20positioning20systems2028pmi29/pmi120-f90-iu-io-v15.prj},{NB=PMI120-F90-IU-IO-V15},{MANUID=PMI120-F90-IU-IO-V15},{BAD874004=120},{AAC965006=30},{AAC962006=12},{BAA038006=-25},{BAD823004=23},{BAA039006=85.00},{BAD856005=135.2},{BAD849004=40},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.130},{LENGTH=0.170},{WIDTH=0.045},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/24/b9/d441992a_int.png},{DESCSHORT=Inductive positioning system PMI120-F90-IU-IO-V15},{EAN=4050143052776},{MANUTYPEDESC=PMI120-F90-IU-IO-V15},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=9031 8020 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=315195&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD874004
Nominal measurement range
[mm]
AAC965006
Max. supply voltage
[V]
AAC962006
Min. supply voltage
[V]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
PMI120-F90-IU-IO-V15
PMI120-F90-IU-IO-V15
Inductive positioning sys...
4050143052776
PMI120-F90-IU-IO-V15
120
30
12
-25
23
85.00
135.2
40
Connector M12
1
VN
0.130
0.170
0.045
0.025
9031 8020 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성