카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
PMC4004 - Panel Mount - Ferruleless Polytube Fitting, PTF
CPC – Colder Products
Single Line
1/8" Nominal Flow
PMC Series
Coupling Inserts - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_8_nom_flow/pmc_series/inserts/pmc4004_asmtab.prj},{NB=PMC4004},{ODM=6.4},{IDM=4.3},{DMAJ=0.5000},{DMAJ1=0.3750},{DMIN=0.3635},{NG=0.2639},{BZE=0.1650},{N=1.000},{L1=0.620},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.334},{L5=0.050},{L6=0.100},{L7=0.100},{L8=0.170},{D1=0.310},{D2=0.275},{D3=0.205},{D4=0.159},{D5=0.220},{D6=0.500},{D7=0.260},{R1=0.040},{R2=0.035},{W=0.625},{LL1=0.100},{DD1=0.155},{DD2=0.110},{T1=0.050},{A1=0.560},{A2=0.520},{A3=0.320},{A4=0.200},{A5=0.050},{D8=0.437},{D9=0.165},{D10=0.140},{NPCON=1.000},{PN=PMC4004},{BPN=4004},{VNVIS=Straight Thru},{OD=1/4},{ID=.17},{THR=1/8\" NPT},{NCON=100800},{PPATH=pmc4004_asmtpl.prj},{CCOLUMN=},{DCOLUMN=},{FCOLUMN=},{GCOLUMN=},{LCOLUMN=},{SCOLUMN=},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=},{WCOLUMN=},{XCOLUMN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VNVIS
Valved/Non-Valved
ⁿ/ₐ
OD
Tubing Size OD
[인치]
ODM
Tubing Size OD
[mm]
ID
Tubing Size ID
[인치]
IDM
Tubing Size ID
[mm]
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
PMC4004
PMC4004
Straight Thru
1/4
6.4
.17
4.3
PMCD4004
PMCD4004
Shutoff
1/4
6.4
.17
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성