카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
PM - Movable plates
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/pm.prj},{NB=PM 156x246-36-Acciaio 1.1730Rettificata},{ARTNR=PM-156-246-36-1730},{IDNR=},{TYP=156x246},{S=36},{SX=22,26,36,46,56,66,76},{MAT=1.000},{FT=1.000},{A=246},{B=210},{E=156},{F=110},{D1=27},{D2=22},{SM=2},{T=5.5},{TIP=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
SM
[mm]
T
[mm]
PM 156x246-36
PM-156-246-36-1730
156x246
36
1.000
1.000
246
210
156
110
27
22
2
5.5
PM 156x246-36
PM-156-246-36-1730
156x246
36
2.000
1.000
246
210
156
110
27
22
2
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성