PLP-S - Light load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PLP - Long Stroke Plunger with Nylon Lock
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/plp_long_stroke_plunger/plp_s_asmtab.prj},{NB=PLP-16-15-S},{CN1=PLP-16x15-S},{CN=PLP-16-15-S},{M=M16},{S=15},{D=8},{L=35},{L1=60},{A=3.2},{B=5},{LOAD=9.8/39},{FUWW=PPW-16},{MASS=52},{PPATH=plp_s/plp_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L 0~0.5
[mm]
L1
Length L1
[mm]
A
Height a
[mm]
B
Height B
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PLP-16B-10-S
PLP-16B-10-S
M16
10
8
35
50
3.2
5
9.8/49
PPW-16
45
PLP-16-10-S
PLP-16-10-S
M16
10
8
35
60
3.2
5
13/39
PPW-16
52
PLP-16-15-S
PLP-16-15-S
M16
15
8
35
60
3.2
5
9.8/39
PPW-16
52
PLP-16-20-S
PLP-16-20-S
M16
20
8
35
60
3.2
5
13/39
PPW-16
52
PLP-16-30-S
PLP-16-30-S
M16
30
8
35
125
3.2
5
18/39
PPW-16
100
PLP-24-15-S
PLP-24-15-S
M24
15
10
45
60
3.5
8
20/98
PPW-24
105
PLP-30-20-S
PLP-30-20-S
M30
20
15
45
70
3.5
14
29/150
PPW-30
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성