PLLXS-AK - Indexing Plunger Long Knob, with Locknut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLLX - Indexing Plunger Long Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pllx/pllxs_ak_asmtab.prj},{NB=PLLXS-6-6-AK},{CN1=PLLXS-6x6-AK},{CN=PLLXS-6-6-AK},{B=6},{SMIN=6},{M=M12x1.5},{NDM=12.0},{P=1.500},{D=23},{L=58},{D1=16.2},{L1=22},{L2=6.0},{SW1=14},{L3=6},{SW2=19},{LOAD=6.5/19},{MASS=43},{A1=1.760},{A2=3.500},{A3=22.360},{R1=34.000},{R2=1.800},{R3=0.800},{DX1=15.010},{RX=5.000},{PPATH=pllxs_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B -0.02/-0.04
ⁿ/ₐ
SMIN
Height s min.
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Height L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
L3
Height L3
ⁿ/ₐ
SW2
Width across flat
ⁿ/ₐ
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PLLXS-4-4-AK
PLLXS-4-4-AK
4
4
M8x1
16
42
11.5
16
5.0
10
4
13
4.5/12
17
PLLXS-4-6-AK
PLLXS-4-6-AK
4
6
M8x1
16
42
11.5
16
5.0
10
4
13
4/12.5
17
PLLXS-5-5-AK
PLLXS-5-5-AK
5
5
M10x1
19
48
13.8
18
6.0
12
5
17
5/15
28
PLLXS-5-8-AK
PLLXS-5-8-AK
5
8
M10x1
19
48
13.8
18
6.0
12
5
17
5/18
28
PLLXS-6-6-AK
PLLXS-6-6-AK
6
6
M12x1.5
23
58
16.2
22
6.0
14
6
19
6.5/19
43
PLLXS-6-9-AK
PLLXS-6-9-AK
6
9
M12x1.5
23
58
16.2
22
6.0
14
6
19
6/25
44
PLLXS-8-8-AK
PLLXS-8-8-AK
8
8
M16x1.5
28
70
19.6
26
8.0
17
8
24
8.5/26
88
PLLXS-8-12-AK
PLLXS-8-12-AK
8
12
M16x1.5
28
70
19.6
26
8.0
17
8
24
8.5/28
89
PLLXS-10-12-AK
PLLXS-10-12-AK
10
12
M16x1.5
28
70
19.6
26
8.0
17
8
24
9.5/38
105
PLLXS-12-15-AK
PLLXS-12-15-AK
12
15
M20x1.5
28
79
25.4
33
10.0
22
10
30
11.5/40
166
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성