PLAXS - Indexing Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PLAXS - Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plaxs/plaxs_asmtab.prj},{NB=PLAXS-12-15-A},{CN=PLAXS-12-15-A},{B=12},{S=17},{M=M20x1.5},{NDM=20},{P=1.5},{D=33},{DX2=18},{SD=9.0},{C=M6},{L=106.5},{L1=33},{L2=10},{L3=35},{LB=0},{SW=22},{SW1=0},{LF=13.5},{H=47.3},{H1=31.3},{LOAD=11.5 / 40},{MASS=147},{BX=12},{SMIN=17},{PPATH=plaxs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
S
Height S
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
C
Thread
ⁿ/ₐ
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
L3
Height L3
[mm]
LB
Height LB
[mm]
SW
Dimension SW
[mm]
SW1
Dimension SW1
[mm]
LF
Height LF
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
LOAD
Load
[min./max.]
MASS
Mass
[g]
PLAXS-7-6-A
PLAXS-7-6-A
7
8
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
0
14
0
7.0
31.0
17.6
6.5 / 19
33
PLAXS-7-9-A
PLAXS-7-9-A
7
11
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
0
14
0
7.0
27.5
21.1
6 / 25
36
PLAXS-8-8-A
PLAXS-8-8-A
8
10
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
0
17
0
8.0
39.0
20.6
8.5 / 26
72
PLAXS-8-12-A
PLAXS-8-12-A
8
14
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
0
17
0
8.0
34.0
25.6
8.5 / 28
78
PLAXS-10-12-A
PLAXS-10-12-A
10
14
M16x1.5
28
7.5
M4
88.0
26
8
30
0
17
0
8.0
39.2
25.4
9.5 / 38
81
PLAXS-12-15-A
PLAXS-12-15-A
12
17
M20x1.5
33
9.0
M6
106.5
33
10
35
0
22
0
13.5
47.3
31.3
11.5 / 40
147
PLAXS-7-6-AK
PLAXS-7-6-AK
7
8
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
6
14
18
7.0
31.0
17.6
6.5 / 19
41
PLAXS-7-9-AK
PLAXS-7-9-AK
7
11
M12x1.5
23
5.0
M3
68.0
22
6
20
6
14
18
7.0
27.5
21.1
6 / 25
44
PLAXS-8-8-AK
PLAXS-8-8-AK
8
10
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
8
17
24
8.0
39.0
20.6
8.5 / 26
89
PLAXS-8-12-AK
PLAXS-8-12-AK
8
14
M16x1.5
28
6.0
M4
83.0
26
8
25
8
17
24
8.0
34.0
25.6
8.5 / 28
95
PLAXS-10-12-AK
PLAXS-10-12-AK
10
14
M16x1.5
28
7.5
M4
88.0
26
8
30
8
17
24
8.0
39.2
25.4
9.5 / 38
98
PLAXS-12-15-AK
PLAXS-12-15-AK
12
17
M20x1.5
33
9.0
M6
106.5
33
10
35
10
22
30
13.5
47.3
31.3
11.5 / 40
177
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PLAYS - Indexing Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNZFS - Phillps Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instru...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDCM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
UPAC - Aluminium Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SLH-TZB - Socket Head Cap Screw (Low Head, Steel Type, Trivalent Chromate T...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
UPC - Plastic Cabinet Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MWS-C / MWSS-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNF - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT-C - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PMY-A - Indexing Plunger without Locknut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSB/SSBS-B - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성