PJB - 定位销用衬套 法兰型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PJB -定位销用轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pjb/pjb.prj},{NB=PJB-6-8},{CN=PJB-6-8},{D1=6},{L=8},{D=10},{R=1.0},{H=14},{T=3.0},{FUWP=PJP-6 x **},{MASS=6.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D1
直径 d G6
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D
直径 D p6
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
直径 H
[mm]
T
尺寸 T
[mm]
FUWP
适用销
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PJB-3-6
PJB-3-6
3
6
7
0.8
11
2.5
PJP-3 x **
3.3
PJB-3-8
PJB-3-8
3
8
7
0.8
11
2.5
PJP-3 x **
3.8
PJB-3-10
PJB-3-10
3
10
7
0.8
11
2.5
PJP-3 x **
4.3
PJB-3-12
PJB-3-12
3
12
7
0.8
11
2.5
PJP-3 x **
4.8
PJB-4-8
PJB-4-8
4
8
8
1.0
12
3.0
PJP-4 x **
4.8
PJB-4-10
PJB-4-10
4
10
8
1.0
12
3.0
PJP-4 x **
5.4
PJB-4-12
PJB-4-12
4
12
8
1.0
12
3.0
PJP-4 x **
6.0
PJB-4-16
PJB-4-16
4
16
8
1.0
12
3.0
PJP-4 x **
7.2
PJB-5-8
PJB-5-8
5
8
10
1.0
14
3.0
PJP-5 x **
7.0
PJB-5-10
PJB-5-10
5
10
10
1.0
14
3.0
PJP-5 x **
8.0
PJB-5-12
PJB-5-12
5
12
10
1.0
14
3.0
PJP-5 x **
9.0
PJB-5-16
PJB-5-16
5
16
10
1.0
14
3.0
PJP-5 x **
11.0
PJB-6-8
PJB-6-8
6
8
10
1.0
14
3.0
PJP-6 x **
6.2
PJB-6-10
PJB-6-10
6
10
10
1.0
14
3.0
PJP-6 x **
7.0
PJB-6-12
PJB-6-12
6
12
10
1.0
14
3.0
PJP-6 x **
7.9
PJB-6-16
PJB-6-16
6
16
10
1.0
14
3.0
PJP-6 x **
9.5
PJB-8-10
PJB-8-10
8
10
12
2.0
16
4.0
PJP-8 x **
9.9
PJB-8-12
PJB-8-12
8
12
12
2.0
16
4.0
PJP-8 x **
10.9
PJB-8-16
PJB-8-16
8
16
12
2.0
16
4.0
PJP-8 x **
13.0
PJB-8-20
PJB-8-20
8
20
12
2.0
16
4.0
PJP-8 x **
15.0
PJB-10-10
PJB-10-10
10
10
15
2.0
19
4.0
PJP-10 x **
14.0
PJB-10-12
PJB-10-12
10
12
15
2.0
19
4.0
PJP-10 x **
16.0
PJB-10-16
PJB-10-16
10
16
15
2.0
19
4.0
PJP-10 x **
19.0
PJB-10-20
PJB-10-20
10
20
15
2.0
19
4.0
PJP-10 x **
22.0
PJB-12-16
PJB-12-16
12
16
18
2.0
22
4.0
PJP-12 x **
27.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表