PIXCB - Bushings for use with Indexing Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PIXCB - Bushings for use with Indexing Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pixcb/pixcb.prj},{NB=PIXCB-M12-1.5-6},{CN=PIXCB-M12-1.5-6},{M=M12×1.5},{D=24},{DD=6.2},{D1=12},{L=10},{L1=16},{L2=5},{B=4},{MASS=16},{NDM=12.000},{ANGL=116.000},{D2L=11.000},{D3=24.000},{L1X=10.000},{L2X=16.000},{R=8.000},{SW=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
MASS
Mass
[g]
PIXCB-M12-1.5-4
PIXCB-M12-1.5-4
M12x1.5
24
4.2
12
10
16
5
4
16
PIXCB-M12-1.5-5
PIXCB-M12-1.5-5
M12×1.5
24
5.2
12
10
16
5
4
16
PIXCB-M12-1.5-6
PIXCB-M12-1.5-6
M12×1.5
24
6.2
12
10
16
5
4
16
PIXCB-M16-1.5-8
PIXCB-M16-1.5-8
M16×1.5
32
8.2
16
12
20
7
6
36
PIXCB-M16-1.5-10
PIXCB-M16-1.5-10
M16×1.5
32
10.2
16
12
20
7
6
35
PIXCB-M16-1.5-12
PIXCB-M16-1.5-12
M16×1.5
32
12.2
16
12
20
7
6
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성