Pitbull Kombi Spannklemme - für Maschinentisch
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Pitbull Kombi Spannklemme für Maschinentisch
Powered by
CAD模型選擇
{ibt/pitbull_kombi_spannklemmen_fu308r_maschinentisch/pitbull20kombi20spannklemme.prj},{NB=X56220},{ARTNR=X56220},{SK=16},{AM=22,5},{L=57,1},{B=31242},{H=25,1},{K=15,7},{L1=38,1},{KW=0,61},{BSCH=M8},{KB=19,1},{G=M6},{MAT=Stahl},{GEW=360},{CTN=84662098},{EAN=4046368562206},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pitbull-kombi-spannklemmen/420/x56220-pitbull-kombi-spannklemme-m8?number=X56220},{PREVIEW=6apitbull_kombi_spannklemmen_fu308r_maschinentisch.png},{DEFAULTSORTATTR=74}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
IBT-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
KW
Klemmweg
[mm]
BSCH
Befestigungs Schraube
ⁿ/ₐ
KB
Klemmbreite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X56220
X56220
16
22,5
57,1
31242
25,1
15,7
38,1
0,61
M8
19,1
M6
Stahl
360
84662098
4046368562206
ja
X56230
X56230
26
40,6
68,6
37592
31,5
18,8
47
1,27
M10
25,4
M10
Stahl
618
84662098
4046368562305
ja
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Pitbull Universal Spannklemme - für Maschinentisch
IBT Ingenieurbüro Thiermann
22.07.2021
Pitbull Spannklemme aus Stahl mit Messerkante - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Versa Spannkrallen - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
EH 23290. - Pitbull®-Spannklemmen / mit stumpfer Kante
Halder
22.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表