피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 817.4-NI - Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 817.4-NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_817_4_ni/gn_817_4_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers GN 817.4-12-15-BK-NI(1)},{NORMNR=GN 817.4},{CODE=GN.34684},{DESCRIPTION=GN 817.4-12-15-BK-NI},{POS=1},{DIM01=12},{DIM02=M20x1.5},{DIM03=25},{DIM04=15},{DIM05=68},{DIM06=33},{DIM07=10},{DIM08=59},{DIM09=22},{DIM10=11.5},{DIM11=40},{WEIGHT=130},{PPATH=gn817_4_bk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02/-0.04
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
k
[mm]
DIM04
l1 min.
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
l5
[mm]
DIM09
sw
[mm]
DIM10
Preload
[N ~]
DIM11
Max. load
[N ~]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers GN 817....
GN.34651
GN 817.4-6-6-B-NI
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
30
Indexing plungers GN 817....
GN.34653
GN 817.4-6-9-B-NI
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
50
Indexing plungers GN 817....
GN.34655
GN 817.4-8-8-B-NI
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
70
Indexing plungers GN 817....
GN.34657
GN 817.4-8-12-B-NI
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34659
GN 817.4-10-12-B-NI
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
160
Indexing plungers GN 817....
GN.34661
GN 817.4-12-15-B-NI
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
180
Indexing plungers GN 817....
GN.34674
GN 817.4-6-6-BK-NI
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34676
GN 817.4-6-9-BK-NI
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34678
GN 817.4-8-8-BK-NI
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34680
GN 817.4-8-12-BK-NI
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
90
Indexing plungers GN 817....
GN.34682
GN 817.4-10-12-BK-NI
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
110
Indexing plungers GN 817....
GN.34684
GN 817.4-12-15-BK-NI
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
130
Indexing plungers GN 817....
GN.34652
GN 817.4-6-6-C-NI
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
35
Indexing plungers GN 817....
GN.34654
GN 817.4-6-9-C-NI
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
35
Indexing plungers GN 817....
GN.34656
GN 817.4-8-8-C-NI
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
60
Indexing plungers GN 817....
GN.34658
GN 817.4-8-12-C-NI
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
60
Indexing plungers GN 817....
GN.34660
GN 817.4-10-12-C-NI
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34662
GN 817.4-12-15-C-NI
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
100
Indexing plungers GN 817....
GN.34675
GN 817.4-6-6-CK-NI
6
M12x1.5
20
6
48
22
6
54
14
6.5
19
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34677
GN 817.4-6-9-CK-NI
6
M12x1.5
20
9
48
22
6
54
14
6
25
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34679
GN 817.4-8-8-CK-NI
8
M16x1.5
25
8
59
26
8
59
17
8.5
26
40
Indexing plungers GN 817....
GN.34681
GN 817.4-8-12-CK-NI
8
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
8.5
28
80
Indexing plungers GN 817....
GN.34683
GN 817.4-10-12-CK-NI
10
M16x1.5
25
12
59
26
8
59
17
9.5
38
150
Indexing plungers GN 817....
GN.34685
GN 817.4-12-15-CK-NI
12
M20x1.5
25
15
68
33
10
59
22
11.5
40
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 612-NI - ELESA-Lever indexing plungers
Elesa
24.06.2024
GN 817.4 - ELESA-Indexing plungers
Elesa
24.06.2024
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
GN 817.8 - ELESA-Indexing plungers
Elesa
24.06.2024
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
GN 817.3 - ELESA-Indexing plunger with flange
Elesa
24.06.2024
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - Sma...
Misumi
30.06.2021
BLP,SBLP - Ball Lock Pins
Misumi
02.06.2021
SGM, SUMH, SGMS, SGMF, SUMHF, SGMSF, SUMHSF - Piping Manifolds Female Threa...
Misumi
29.05.2023
CSTN, MCSTN, SCSTN, CSTNM, MCSTNM, SCSTNM, SCSTNS - Device Stands - Round F...
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - Deep Groove Ball Bearings - Double Shield Type
Misumi
30.06.2021
PMT.200 - ELESA-Lever indexing plungers
Elesa
24.06.2024
ETKGR, PETGR, SETGR - Circular Posts - One End Male Thread/One End Female T...
Misumi
29.05.2023
CHOB, CHBS - Wing Bolt
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성