Pipe Shoe LD-HV 200 HCP - Pipe Shoe LD-HV 200 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LD-HV HCP
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/ld_hv_st/ld_hv_200_asmtab.prj},{NB=801928(H=200 SP1=388 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LD-HV 200 381-388},{LODLEVEL=400},{H1=200},{H=200.0},{HMIN=171.0},{HMAX=223.5},{D=388.0},{SP1=388},{SPMIN=381},{SPMAX=388},{G=19.8},{GP=1},{ARTNR=801928},{CNSSORT=630},{D1=388},{ANGLE=45},{DX=16},{LX=55},{HH=97.0},{C=215},{PPATH=../../ld_hv_150/parts/ld_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{HMIN300=170.0},{HMAX300=217.5},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
112404
LD-HV 200 215-221 (DN 200...
200
219.1
14.3
112404
630
1
S235JR
-20
300
2
801911
LD-HV 200 222-229
200
229.0
14.4
801911
630
1
S235JR
-20
300
2
801912
LD-HV 200 230-237
200
237.0
14.5
801912
630
1
S235JR
-20
300
2
801913
LD-HV 200 238-245
200
245.0
14.7
801913
630
1
S235JR
-20
300
2
801914
LD-HV 200 246-254
200
254.0
14.9
801914
630
1
S235JR
-20
300
2
801915
LD-HV 200 255-262
200
262.0
15.0
801915
630
1
S235JR
-20
300
2
801916
LD-HV 200 259-266
200
266.0
15.1
801916
630
1
S235JR
-20
300
2
112405
LD-HV 200 266-273 (DN 250...
200
273.0
16.9
112405
630
1
S235JR
-20
300
2
801917
LD-HV 200 274-282
200
282.0
17.1
801917
630
1
S235JR
-20
300
2
801918
LD-HV 200 283-291
200
291.0
17.3
801918
630
1
S235JR
-20
300
2
801919
LD-HV 200 292-300
200
300.0
17.5
801919
630
1
S235JR
-20
300
2
801920
LD-HV 200 301-309
200
309.0
17.7
801920
630
1
S235JR
-20
300
2
801921
LD-HV 200 310-317
200
317.0
17.9
801921
630
1
S235JR
-20
300
2
112406
LD-HV 200 317-324 (DN 300...
200
323.9
18.0
112406
630
1
S235JR
-20
300
2
801922
LD-HV 200 325-333
200
333.0
18.3
801922
630
1
S235JR
-20
300
2
801923
LD-HV 200 334-342
200
342.0
18.5
801923
630
1
S235JR
-20
300
2
801924
LD-HV 200 343-350
200
350.0
18.7
801924
630
1
S235JR
-20
300
2
110106
LD-HV 200 349-356 (DN 350...
200
355.6
19.0
110106
630
1
S235JR
-20
300
2
801925
LD-HV 200 358-365
200
365.0
19.3
801925
630
1
S235JR
-20
300
2
801926
LD-HV 200 366-374
200
374.0
19.5
801926
630
1
S235JR
-20
300
2
801927
LD-HV 200 375-382
200
382.0
19.7
801927
630
1
S235JR
-20
300
2
801928
LD-HV 200 381-388
200
388.0
19.8
801928
630
1
S235JR
-20
300
2
801929
LD-HV 200 389-396
200
396.0
20.0
801929
630
1
S235JR
-20
300
2
110107
LD-HV 200 397-407 (DN 400...
200
406.4
21.4
110107
630
1
S235JR
-20
300
2
801930
LD-HV 200 408-418
200
418.0
22.3
801930
630
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성